跳转至主要内容

请选择您的国家(地区)/语言偏好

净水和废水处理

极具成本效益,耐腐蚀

最大程度提高水处理设施的价值

nVent HOFFMAN 利用水处理业务数十年的经验,提供极具成本效益的产品 - 从耐腐蚀性的不锈钢和非金属机柜到冷却和湿度管理,可帮助延长这些恶劣环境中的设备的寿命。

  • 在困难重重的政府成本受限环境中改善总体拥有成本
  • 加热、冷却、监控和服务,提高机柜性能并延长元件的使用寿命

借助广泛的销售和供应网络,nVent HOFFMAN 可以在项目的每个阶段提供项目管理咨询服务。

机柜

<span>壁挂式不锈钢工业机柜</span>

壁挂式不锈钢工业机柜

Single-Door Enclosure with 3 Point Latch, Type 4X

<span>Concept不锈钢壁挂式安装,4x 型</span>

Concept不锈钢壁挂式安装,4x 型

通用独立式机柜,4X 型

玻璃纤维和热塑性工业端子和接线盒

<span>PolyPro,Type4X</span>

PolyPro,Type4X

温度控制

SpectraCool Narrow 提供高级腐蚀保护 紧凑

SpectraCool Narrow 提供高级腐蚀保护

SpectraCool 提供高级腐蚀防护

过滤风扇护罩,4/4X 型

HMI 和附件

<span>Hol-Sealers 孔密封件</span>

Hol-Sealers 孔密封件

LED 灯套件

<span>视窗套件,Type4型、4X 和 12</span>

视窗套件,Type4型、4X 和 12

缓蚀剂

电线和线缆管理

<span>直线型,直通不锈钢铰链盖,Type 4X</span>

直线型,直通不锈钢铰链盖,Type 4X

水和废水资源

危险场所宣传册

Zonex 机柜宣传册

安全设计宣传册

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink