标准产品优势
全面的机柜和温度控制产品组合
nVent Electric plc HOFFMAN 提供 16,000 多种标准产品,拥有业内最全面的一个产品组合。标准产品包括低碳钢和不锈钢壁挂式和落地式机柜、控制台、非金属机柜、接线盒以及线缆和温度控制解决方案。该系列几乎适用于任何需要机柜和温度控制解决方案的应用,并且包括符合 NEMA 和全球 IEC 标准的产品。nVent Electric plc HOFFMAN 还提供特定的机柜设计,包括户外机柜、EMC、危险场所、抗震和卫生设计。
此外,还提供几种可用于任何类型的配置的不同设计。例如,可以使用紧凑的落地式机柜创建独立式配置;可以开间各种模块化机柜来构建大型配置。
可与多个机柜配合使用的多功能附件
可以获取多种通用附件和线缆管理解决方案以补充我们的机柜系列,在简化设计、采购、处理和安装方面,尤其对于面板制造商和安装人员而言,这一灵活性非常重要。我们的主要优势是,大部分附件均可在整个平台上安装,比如独立式产品。这大幅降低了工程师和装配人员使用 nVent Electric plc HOFFMAN 产品组合的复杂性。
认证