跳转至主要内容

请选择您的国家(地区)/语言偏好

涡旋冷风管

保持电子设备和电气组件的可靠运行

  • 生成冷空气来冷却小型机箱,无需制冷剂或移动部件
  • 极其可靠且低维护量,因为它不需要电源。非常适合已经使用压缩空气的客户
  • 非常适用于恶劣环境和脏环境
  • 提供拉丝缎面铝或不锈钢

产品 | 3 个结果 (4 项)

室内/户外涡流冷却器

Vortex Coolers generate chilled air to cool small enclosures without refrigerants or moving parts.
详细信息
目录号 项目名称 “添加到报价”操作
涡流冷却器, 12 900 型 BTU
涡流冷却器, 4 2500 型 BTU

4/4X/12 型低噪音 Vortex A/C 机箱冷却器

Quiet Vortex Coolers generate chilled air to cool small enclosures without refrigerants or moving parts at a quieter level.
详细信息
目录号 项目名称 “添加到报价”操作
安静涡流冷却器,4X 型 1500 BTU

Vortex 附件机油过滤器

Vortex Accessory Oil Filters keep your compressed air system running smoothly.
详细信息
目录号 项目名称 “添加到报价”操作
涡流冷却油过滤器,高达 5000 BTU
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink