ProAir 空调
ProAir 空调
The ProAir Harsh Environment Air Conditioner protects components exposed in corrosive environments on the ambient side of the air conditioner. The unit has few fasteners and a hinged door for quick service and maintenance access. The smooth surface and optional hood provides protection from splashed water.
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
功能
- Easy maintenance: hinged front cover allows quick access to all components; condenser coil can be cleaned while unit is still mounted to the cabinet
- 紧固件外露少,美观大方
- 由可清洗、重复使用的铝制滤网保护盘管,实现最大制冷量
- R134a 或 R407c 制冷剂
- Models for 115, 230 and 460 single phase VAC power input
- Operating temperature range from -40 F/-40 C to 131 F/55 C (with optional low-ambient package)
- 可靠机械温控器,位于设备过滤器后面
- 强大的往复式压缩机
- 钣金罩壳适合恶劣的工厂和室外环境
- 高性能风扇和鼓风机,专为密集排放机柜设计
- 法兰接口,易于安装
- 出厂前,每台产品都经过严苛的功能测试
- 标准室内空调型号也包括机电温控器和浪涌保护器
- 附赠安装五金件、密封条和用户手册,使用更方便。
技术参数
颜色代码 | RAL 7035 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。