机箱附件 借助易于选择、配置和安装的附件,为机柜提供增值改装 最广泛的附件,可增加便利性并缩短组装时间 卓越的电气安全解决方案,通过设计保护人员和关键元件 通用设计,可用于多种应用和环境 NEMA Type 1、3、4、4x、12、13 和全球 IEC 防护等级 Select FiltersClose应用筛选条件已应用过滤器 1清除筛选条件折叠全部全部展开 应用 配电 (5) 卫生环境 (14) 控制装置和驱动装置 (5) 网络、存储和数据中心 (5) 产品系列 MODO (5) Zonex (14) Filter1已应用过滤器 1类别: 其他附件View All Filters (1) 子类别MODO Cage Nut Package详情MODO Screw Package详情MODO Slide Nut Package详情ZonEx ATEX,IEC Ex Certified,4X 型,Screw Cover详情ZonEx Back Panel详情ZonEx Grounding Kit详情
机箱附件 借助易于选择、配置和安装的附件,为机柜提供增值改装 最广泛的附件,可增加便利性并缩短组装时间 卓越的电气安全解决方案,通过设计保护人员和关键元件 通用设计,可用于多种应用和环境 NEMA Type 1、3、4、4x、12、13 和全球 IEC 防护等级