模块式低碳钢工业机箱 nVent Electric plc HOFFMAN 的高质量低碳钢机柜非常适合应对各种工业挑战 这些低碳钢机柜易于安装和改装,久经考验,达到了您的应用所需的 NEMA 或 IEC 等级 这些模块化机柜易于检修和改装,且不影响自身性能和质量 丰富的功能和附件,具有最高级别的定制能力 可通过 Express Modification 购买,拥有 28 种定制颜色,带简单的孔和切口 Select FiltersClose应用筛选条件已应用过滤器 1清除筛选条件 公制 | 英制 折叠全部全部展开 高度 70.87 in (67) 78.74 in (105) 86.61 in (22) 查看全部 查看更少内容 应用 高度 1800 mm (67) 2000 mm (105) 2200 mm (22) 查看全部 查看更少内容 应用 宽度 15.75 in (7) 19.69 in (2) 23.62 in (34) 31.5 in (64) 39.37 in (33) 47.24 in (54) 查看全部 查看更少内容 应用 宽度 400 mm (7) 500 mm (2) 600 mm (34) 800 mm (64) 1000 mm (33) 1200 mm (54) 查看全部 查看更少内容 应用 深度 15.75 in (55) 19.69 in (39) 23.62 in (63) 31.5 in (37) 查看全部 查看更少内容 应用 深度 400 mm (55) 500 mm (39) 600 mm (63) 800 mm (37) 查看全部 查看更少内容 应用 防护等级 NEMA 4 型 (1) NEMA Type 12 (69) IP55 (193) IP66 (1) IK10 (69) Filter1已应用过滤器 1类别: 模块式低碳钢工业机箱View All Filters (1) 子类别Modular Single Door Combinable,NCS详情Modular Double Door Combinable,NCD详情模块化单开门机柜,MCS详情模块化单开门机柜,高防护,MCS-HP详情模块化双开门机柜,MCD详情
模块式低碳钢工业机箱 nVent Electric plc HOFFMAN 的高质量低碳钢机柜非常适合应对各种工业挑战 这些低碳钢机柜易于安装和改装,久经考验,达到了您的应用所需的 NEMA 或 IEC 等级 这些模块化机柜易于检修和改装,且不影响自身性能和质量 丰富的功能和附件,具有最高级别的定制能力 可通过 Express Modification 购买,拥有 28 种定制颜色,带简单的孔和切口