机箱附件 借助易于选择、配置和安装的附件,为机柜提供增值改装 最广泛的附件,可增加便利性并缩短组装时间 卓越的电气安全解决方案,通过设计保护人员和关键元件 通用设计,可用于多种应用和环境 NEMA Type 1、3、4、4x、12、13 和全球 IEC 防护等级 Select FiltersClose应用筛选条件已应用过滤器 1清除筛选条件 公制 | 英制 折叠全部全部展开 应用 配电 (58) 危险环境 (12) 数据通讯和电信设备 (42) 工厂自动化和过程控制 (10) 高度 69.45 in (4) 77.32 in (4) 85.2 in (2) 查看全部 查看更少内容 应用 高度 1764 mm (4) 1964 mm (4) 2164 mm (2) 查看全部 查看更少内容 应用 宽度 0.75 in (10) 宽度 19 mm (10) 深度 14.25 in (2) 18.19 in (2) 22.13 in (3) 30 in (3) 查看全部 查看更少内容 应用 深度 362 mm (2) 462 mm (2) 562 mm (3) 762 mm (3) 查看全部 查看更少内容 应用 产品系列 MODO (42) FS66S (12) PCF (4) Filter1已应用过滤器 1类别: 工业面板和面板附件View All Filters (1) 子类别PCF Full-Height Back Panel详情FS66S Side-Mounted Subpanel详情MODO Full Subpanel详情MODO Swing Panel Full详情MODO Swing Panel Partial详情PCF Aluminum Swing Panel详情Side Panels,SPM-NC详情
机箱附件 借助易于选择、配置和安装的附件,为机柜提供增值改装 最广泛的附件,可增加便利性并缩短组装时间 卓越的电气安全解决方案,通过设计保护人员和关键元件 通用设计,可用于多种应用和环境 NEMA Type 1、3、4、4x、12、13 和全球 IEC 防护等级