跳转至主要内容

请选择您的国家(地区)/语言偏好

机柜配件

借助易于选择、配置和安装的附件,为机柜提供增值改装

  • 最广泛的附件系列,增加便利性并缩短组装时间
  • 卓越的电气安全解决方案,通过设计保护人员和关键元件
  • 通用设计,可用于多种应用和环境
  • NEMA Type 1、3、4、4x、12、13 和全球 IEC 防护等级

产品 | 222 个结果 (1417 项)

Hol-Sealers 孔密封件

密封按钮孔、导线管开口和敲落孔开口,防止灰尘、油和水。
详细信息
物料号 项目名称 “添加到报价”操作
Hol-Sealers Hole Seal, 1.22 Diameter, Gray, Steel
Hol-Sealers Hole Seal, 1.22 Diameter, SS Type 304
Hol-Sealers Hole Seal, 1.38 Diameter, Gray, Steel
Hol-Sealers Hole Seal, 1.38 Diameter, SS Type 304
Hol-Sealers Hole Seal, 1.56 Diameter, Gray, Steel
Hol-Sealers Hole Seal, 1.56 Diameter, SS Type 304
Hol-Sealers Hole Seal, 1.75 Diameter, Gray, Steel
Hol-Sealers Hole Seal, 1.75 Diameter, SS Type 304
Hol-Sealers Hole Seal, 1.88 Diameter, Gray, Steel
Hol-Sealers Hole Seal, 1.88 Diameter, SS Type 304
Hol-Sealers 孔密封件,2.19 直径,灰色,钢制
Hol-Sealers Hole Seal, 2.50 Diameter, Gray, Steel
Hol-Sealers Hole Seal, 2.50 Diameter, SS Type 304
Hol-Sealers 孔密封件,3.00 直径,灰色,钢制
Hol-Sealers Hole Seal, 3.00 Diameter, SS Type 304
Hol-Sealers Hole Seal, 3.50 Diameter, Gray, Steel
Hol-Sealers Hole Seal, 4.12 Diameter, Gray, Steel
Hol-Sealers Hole Seal, 4.62 Diameter, Gray, Steel

碳钢折叠隔板,4 和 12 型

碳钢折叠隔板用于在维护或检查期间支撑笔记本电脑和其他设备。
详细信息
物料号 项目名称 “添加到报价”操作
Folding Shelf Type 4 and 12, 12.00 x 18.00, White, Steel
Folding Shelf Type 4 and 12, 18.00 x 18.00, White, Steel
碳钢折叠隔板,Type4 , 12 ,18.00 x 18.00,浅灰色,钢制

安装支架套件

使用安装支架套件将机柜安装到墙壁上。
详细信息
物料号 项目名称 “添加到报价”操作
Mounting Bracket Kit, 3.06 x 1.34 x .60, Plated, Steel
Mounting Bracket Kit, 3.06 x 1.34 x .60, Polished, SS Type 304

单柜框架

ProLine G2 框架是保护该模块化机柜内部元件的基本设计元素。
详细信息
物料号 项目名称 “添加到报价”操作
单开门框架,1800 x 1000 x 500
单开门框架,1800 x 800 x 500

底盖板

在密封 AMOD 机柜解决方案时,成型底盖板提供 2.5 英寸的额外宽度。
详细信息
物料号 项目名称 “添加到报价”操作
底盖板,84.12 x 24.12,钢制

L 型RP 角轨

用于以安装通道将 19 英寸(483 毫米)和 24 英寸(610 毫米)机架安装设备安装到立式机柜。
详细信息
物料号 项目名称 “添加到报价”操作
机架安装角轨 L 型 RP,全长,适合 72 x 24,钢制
机架安装角度 L 型 RP,半长,适合 72 x 24,钢制

ProLine G2 网格接口/轨道系统

ProLine G2 格栅条可用于在框架内创建安装或支撑用网格化接口。
详细信息
物料号 项目名称 “添加到报价”操作
ProLine G2 Grid Strap 1-Row, 600mm, Galvanized, Steel
ProLine G2 格栅条,单排孔,400 毫米,钢制
ProLine G2 格栅条,单排孔,500 毫米,钢制

机架导轨

用附件里的安装支架将导轨安装在两对角轨之间
详细信息
物料号 项目名称 “添加到报价”操作
导轨,15.00 英寸,碳钢

ProLine G2 侧板

ProLine G2 实心侧板安装到模块化机柜框架的开口侧面,并包含创新的设计元素。
详细信息
物料号 项目名称 “添加到报价”操作
ProLine G2 侧板,适合 1000 x 400 毫米,喷粉
ProLine G2 侧板,适合 1200 x 400 毫米,喷粉
ProLine G2 侧板,适合 1600 x 400 毫米,喷粉
ProLine G2 侧板,适合 2000 x 500 毫米,喷粉
ProLine G2 Side Cover, fits 2000 x 600mm, Lt Gray, Steel
ProLine G2 侧板,适合 800 x 400 毫米,喷粉

ProLine 平板摇柄锁

对于高度超过 600 毫米的任何实心、窗户或断开门,可选平板摇柄锁。
详细信息
物料号 项目名称 “添加到报价”操作
ProLine Flush Swing Handle Keylock, 10.67 x 1.50 x .87, Black, Steel
ProLine平板摇柄锁,DIN 型
ProLine 平板旋转把手,挂锁
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink