机箱附件 借助易于选择、配置和安装的附件,为机柜提供增值改装 最广泛的附件,可增加便利性并缩短组装时间 卓越的电气安全解决方案,通过设计保护人员和关键元件 通用设计,可用于多种应用和环境 NEMA Type 1、3、4、4x、12、13 和全球 IEC 防护等级 Select FiltersClose应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器 公制 | 英制 折叠全部全部展开 应用 配电 (52) 危险环境 (1) 数据通讯和电信设备 (42) 工厂自动化和过程控制 (1) 高度 8.17 in (1) 高度 208 mm (1) 宽度 1.1 in (1) 宽度 28 mm (1) 深度 0.92 in (1) 深度 23 mm (1) 产品系列 MODO (42) FS66S (1) PCF (9) Filter1已应用过滤器 1类别: 工业门安装和门锁View All Filters (1) 子类别MODO Swing Handle Padlock详情PCF Lock详情FS66S Door Stop Kit详情MODO Door,实心导线详情MODO Door Vented详情MODO Hinge详情PCF Handle Lock详情锁旋转把手,SWH-NC详情
机箱附件 借助易于选择、配置和安装的附件,为机柜提供增值改装 最广泛的附件,可增加便利性并缩短组装时间 卓越的电气安全解决方案,通过设计保护人员和关键元件 通用设计,可用于多种应用和环境 NEMA Type 1、3、4、4x、12、13 和全球 IEC 防护等级