跳转至主要内容

请选择您的国家(地区)/语言偏好

人机界面

几乎适于所有应用的 HMI 机箱和人体工程学解决方案

  • 提供多种尺寸和选项,可保护操作员接口设备和关键控制组件
  • 多种配置和安装选项,可为任何应用提供最符合人体工程学的舒适解决方案
  • 吊坠或基座安装的能力提供出色的设计灵活性和多功能性
  • NEMA 4、4X、12、IP66 和 IP69K 型

产品 | 40 个结果 (54 项)

紧凑系列 2 装配接头

For mounting the system to a horizontal surface, allowing 300-degree rotation at the point of attachment.
详细信息
目录号 项目名称 “添加到报价”操作
紧凑型系列 2 安装接头,适合 45 x 60 毫米,浅灰色,铝制

紧凑系列 4 法兰耦合

For attaching a tube to the enclosure, allowing 300-degree enclosure rotation.
详细信息
目录号 项目名称 “添加到报价”操作
紧凑型系列 4 法兰耦合,适合 80 x 80 毫米,浅灰色,铝制

Syspend 281-Max 管

For connecting the components together in the Syspend 281-Max Suspension System.
详细信息
目录号 项目名称 “添加到报价”操作
70 x 90 Tube, 1000-mm
70 x 90 Tube, 1250-mm
70 x 90 Tube, 1750-mm
70 x 90 Tube, 750-mm
70 x 90 Tube,250mm#9524500026
70 x 90 Tube,500mm #9524500027

紧凑系列 2 管

For connecting the components together in the Compact Series 2 Pendant Arm System.
详细信息
目录号 项目名称 “添加到报价”操作
紧凑型系列 2 管,1000 x 45 x 60 毫米,铝制
紧凑型系列 2 管,2000 x 45 x 60 毫米,铝制
紧凑型系列 2 管,500 x 45 x 60 毫米,铝制

紧凑系列 4 装配接头

For mounting the system to a horizontal surface, allowing 306-degree rotation at the point of attachment.
详细信息
目录号 项目名称 “添加到报价”操作
紧凑型系列 4 安装接头,适合 80 x 80 毫米,浅灰色,钢制

低碳钢控制台,12 型

A flexible mild steel consolet for mounting small control or instrumentation devices on desktop or pedestal.
详细信息
目录号 项目名称 “添加到报价”操作
Consolet, 12.00 x 20.00 Surface
Consolet, 16.00 x 24.00 Surface
Consolet, 20.00 x 30.00 Surface
Consolet, 8.00 x 12.00 Surface
Consolet, 8.00 x 16.00 Surface

紧凑系列 2 水平壁挂接头

For mounting the suspension system to a vertical surface, allowing the tube to extend horizontally and swivel.
详细信息
目录号 项目名称 “添加到报价”操作
紧凑型系列 2 壁挂接头(水平),适合 45 x 60 毫米,浅灰色,钢制

紧凑系列 4 管

For connecting the components together in the Compact Series 4 Pendant Arm System.
详细信息
目录号 项目名称 “添加到报价”操作
紧凑型系列 4 管,1988 x 80 x 80 毫米,浅灰色,钢制
紧凑型系列 4 管,489 x 80 x 80 毫米,浅灰色,钢制
紧凑型系列 4 管,991 x 80 x 80 毫米,浅灰色,钢制

不锈钢 Consolet,12 型

A flexible stainless steel consolet for mounting small control or instrumentation devices on desktop or pedestal.
详细信息
目录号 项目名称 “添加到报价”操作
不锈钢控制台,12 型 ,20.00 x 24.00 x 13.09,SS 型 304

紧凑系列 2 重型弯头

For providing a 90-degree bend in the Compact Series 2 suspension system.
详细信息
目录号 项目名称 “添加到报价”操作
紧凑型系列 2 重型弯头,适合 45 x 60 毫米,浅灰色,铝制
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink