跳转至主要内容

请选择您的国家(地区)/语言偏好

独立式工业机柜

加快设计、修改和装配速度,同时提高控制面板安全性。nVent HOFFMAN 提供标准或通用等级的落地式机柜

  • 从本地可用性到快速装配和提高安全性,满足并超越您的各种需求的解决方案
  • 这些机柜造型美观,易于增加功能和附件,其首要用途是确保安全性和保护
  • 减少设计和安装时间,降低总项目成本
  • 符合 NEMA 和 UL 评级标准

筛选条件

筛选条件

产品 | 10 个结果 (99 项)

独立式,单侧开门或双侧开门,12 型

NEMA 12 型前开门和/或后开门落地式机柜,用于保护设备和员工。
详细信息
物料号 项目名称 “添加到报价”操作
Free-Stand Single or Dual Access Type 12, 72.06 x 36.06 x 18.06, Gray, Steel
独立式,双口,12 型,90.06 x 36.06 x 24.06,灰色,钢制

双门,带落地支架,12 型

落地支架上的 NEMA 12 型双侧开门机柜,带 3 点锁杆。
详细信息
物料号 项目名称 “添加到报价”操作
Two-Door Floorstand Type 12 White Inside, 60.06 x 48.06 x 16.06, Gray, Steel

4X 型立式单侧开门或双侧开门

用于安放包含大型元件或复杂安装配置的系统。
详细信息
物料号 项目名称 “添加到报价”操作
独立式,1 门,双口,3 Pt 锁杆,4 x ,72 x 24 x 36,SS 304

不锈钢双侧开门落地式支架,3 点锁杆,4X 型

落地式机柜为具有复杂安装配置的大型组件提供防腐蚀保护。
详细信息
物料号 项目名称 “添加到报价”操作
2-Door Floor-Stand 3-Point Latches Type 4X, 62 x 60 x 12,SS Type 304
2-Door Floor-Stand 3-Point Latches Type 4X, 62 x 60 x 18,SS Type 316

不锈钢双侧开门落地支架,3 点锁,12 型

用于安放包含大型元件或复杂安装配置的系统。
详细信息
物料号 项目名称 “添加到报价”操作
双开门落地支腿机柜,3 点锁,Type12 ,72 x 72 x 24,SS 304

独立式,带 3 点锁杆,4 型

NEMA 4 型工业机柜,带 3 点锁杆,设计用于室内或户外。
详细信息
物料号 项目名称 “添加到报价”操作
Free-Stand with 3-Point Latch Type 4, 72.06 x 37.06 x 24.06, Gray, Steel

FS66S 独立式单侧开门或双侧开门、4X 型

这些机柜可在恶劣的工业环境中用于安放大型元件,如电机起动器、传动装置、接触器和 PLC。
详细信息
物料号 项目名称 “添加到报价”操作
FS66S 独立式,316 SS,单侧开门,3 Pt 锁杆,4X,2078 x 1216 x 784 毫米,14 gauge

FS66S 机柜

FS 用于安放包含大型元件或复杂配置的系统。兼容 MI9 附件。
详细信息
物料号 项目名称 “添加到报价”操作
316L不锈钢前后开门机柜201208
316L不锈钢前后开门机柜180605
316L不锈钢前后开门机柜181005
316L不锈钢前后开门机柜200808
316L不锈钢前开门机柜201208
316L不锈钢前开门机柜180605
316L不锈钢前开门机柜181005
316L不锈钢前开门机柜200808
316L不锈钢前后开门机柜201208
316L不锈钢前后开门机柜180605
316L不锈钢前后开门机柜181005
316L不锈钢前后开门机柜200808
316L不锈钢前开门机柜201208
316L不锈钢前开门机柜180605
316L不锈钢前开门机柜181005
316L不锈钢前开门机柜200808
304不锈钢前后开门机柜201208
304不锈钢前后开门机柜 180605
304不锈钢前后开门机柜 181005
304不锈钢前后开门机柜 200808
304不锈钢前开门机柜200808
304不锈钢前开门机柜201208
304不锈钢前开门机柜180605
304不锈钢前开门机柜181005
304不锈钢前后开门机柜201208
304不锈钢前后开门机柜180605
304不锈钢前后开门机柜181005
304不锈钢前后开门机柜200808
304不锈钢前开门机柜200808
304不锈钢前开门机柜201208
304不锈钢前开门机柜180605
304不锈钢前开门机柜181005

FS66S 落地式机柜

FM 设计用于以 MI9 附件安放包含大型元件或复杂安装配置的系统。
详细信息
物料号 项目名称 “添加到报价”操作
304不锈钢前开门机柜150604
304不锈钢前开门机柜150605
304不锈钢前开门机柜151204
304不锈钢前开门机柜151205
304不锈钢前开门机柜180605
304不锈钢前开门机柜181406
304不锈钢前开门机柜200605
304不锈钢前开门机柜200606
304不锈钢前开门机柜200806
304不锈钢前开门机柜201005
304不锈钢前开门机柜201006
304不锈钢前开门机柜201206
304不锈钢前开门机柜210808
304不锈钢前开门机柜211606
304不锈钢前开门机柜211608
304不锈钢前开门机柜220605
304不锈钢前开门机柜220606
304不锈钢前开门机柜220808
304不锈钢前开门机柜221005
304不锈钢前开门机柜221006
304不锈钢前开门机柜231910
304不锈钢前开门机柜234010,4门
304不锈钢前开门机柜150604
304不锈钢前开门机柜150605
304不锈钢前开门机柜151204,2门
304不锈钢前开门机柜151205,2门
304不锈钢前开门机柜180605
304不锈钢前开门机柜181406,2门
304不锈钢前开门机柜200605
304不锈钢前开门机柜200606
304不锈钢前开门机柜200806
304不锈钢前开门机柜201005
304不锈钢前开门机柜201006
304不锈钢前开门机柜201206,2门
304不锈钢前开门机柜210808
304不锈钢前开门机柜211606,2门
304不锈钢前开门机柜211608,2门
304不锈钢前开门机柜220605
304不锈钢前开门机柜220606
304不锈钢前开门机柜220808
304不锈钢前开门机柜221005
304不锈钢前开门机柜221006
304不锈钢前开门机柜231910,2门
304不锈钢前开门机柜234010,4门

MODO 不锈钢机柜

MODO 是一款全天候机柜,适用于户外应用以保护器件免受风、雨、冰和雪的影响。
详细信息
物料号 项目名称 “添加到报价”操作
MODO 不锈钢机柜,1700 mmHx 800mmW x 600mmD
MODO 不锈钢机柜,1700 mmHx 1000mmW x 600mmD
MODO 不锈钢机柜,1700 mmHx 1300mmW x 600mmD
MODO 不锈钢机柜,1800 mmHx 800mmW x 600mmD
MODO 不锈钢机柜,1800 mmHx 800mmW x 800mmD
MODO 不锈钢机柜,1800 mmHx 900mmW x 800mmD
MODO 不锈钢机柜,1800 mmHx 1000mmW x 800mmD
MODO 不锈钢机柜,1800 mmHx 1200mmW x 800mmD
MODO 不锈钢机柜,1800 mmHx 1600mmW x 800mmD
MODO 不锈钢机柜,1800 mmHx 1800mmW x 800mmD
MODO 不锈钢机柜,2000 mmHx 900mmW x 800mmD
MODO 不锈钢机柜,2000 mmHx 1200mmW x 800mmD
MODO 不锈钢机柜,2000 mmHx 1600mmW x 800mmD
MODO 不锈钢机柜,2000 mmHx 2400mmW x 800mmD
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink