标准风扇过滤器
标准风扇过滤器
Fan filter package can transmit filtered environment air to cabinet inside, and use clean air for cooling the electronic components in the cabinet. After absorbing heat, the air is discharged out from the cabinet. Fan filter can cool electronic components in cabinet by providing clean airflow, thereby preventing the fault caused by overheating, and furthermore increasing working efficiency and the life expectancy of electronic components.
工业标准
CE,IP54
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
功能
- 简单快速的安装
- 在良好的环境情况下,可以替代闭环冷却产品,降低成本
- Protection class up to IP 54 and TYPE 12
- 快装格栅和高密度过滤器,易于清洁和维护
- 提供开孔图和说明,便于安装
- 所有风扇过滤套件均从库存中获取
- 每个过滤风扇套件都有相应的进气或排气过滤器,必须单独订购
技术参数
颜色 | Light Gray |
材料 | 塑料 |
颜色代码 | RAL 7035 |
表面处理 | 平纹亚光 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。