跳转至主要内容

请选择您的国家(地区)/语言偏好

风扇和过滤器

 针对开环冷却应用的各种风扇和过滤风扇解决方案

  • 适用于中低度散热的加压新鲜空气开环技术
  • 适合冷空气或清洁空气环境
  • 提供多种 1 型产品和 12 种配置,可选择借助我们的 3R 型和 4/4X 型风扇过滤器升级并提供更强大的保护
  • 提供侧面和顶部安装款式,安装灵活 
  • 气流范围从 21 CFM (36 M3/Hr) 到 484 CFM (822 M3/Hr),尺寸从 4 英寸到 13 英寸
  • 还提供紧凑型卡扣设计,便于安装
  • 制冷选型工具有助于您从 1,000 多种标准制冷配置中找到理想的制冷解决方案

筛选条件

筛选条件

产品 | 11 个结果 (76 项)

HF 侧装式风扇过滤器

HF 侧装式风扇过滤器可提供新鲜的空气冷却,易于安装且可无工具维护。
详细信息
物料号 项目名称 “添加到报价”操作
HF04 侧面安装风扇过滤器,230V,21 CFM,黑色
HF05 侧面安装风扇过滤器,115V,35 CFM,浅灰色
HF05 侧面安装风扇过滤器,115V,12 CFM,浅灰色
HF05 侧面安装风扇过滤器,24V,35 CFM, 浅灰色
HF05 侧面安装风扇过滤器,24V,12 CFM, 浅灰色
HF09 侧面安装风扇过滤器,115V,70 CFM,浅灰色
HF09 侧面安装风扇过滤器,230V,70 CFM,浅灰色
HF09 侧面安装风扇过滤器,24V,70 CFM,黑色
HF09 侧面安装风扇过滤器,24V,70 CFM, 浅灰色
HF09 侧面安装风扇过滤器,24V,33 CFM, 浅灰色
HF10 侧面安装风扇过滤器,115V,159 CFM,浅灰色
HF10 侧面安装风扇过滤器,115V,103 CFM,浅灰色
HF10 侧面安装风扇过滤器,230V,103 CFM,浅灰色
HF10 侧面安装风扇过滤器,24V,159 CFM, 浅灰色
HF13 侧面安装风扇过滤器,115V,395 CFM,黑色
HF13 侧面安装风扇过滤器,230V,395 CFM,黑色
HF13 侧面安装风扇过滤器,230V,395 CFM,浅灰色
HF13 侧面安装风扇过滤器,230V,484 CFM,浅灰色
HF13 侧面安装风扇过滤器,230V,149 CFM,反向流量,浅灰色
HF13 侧面安装风扇过滤器,24V,395 CFM, 浅灰色
HF13 侧面安装风扇过滤器,24V,484 CFM, 浅灰色

TFP 侧装风扇过滤器

TFP 侧面安装风扇,可为空间有限且需要过滤气流进行冷却的机柜提供冷却解决方案。
详细信息
物料号 项目名称 “添加到报价”操作
TFP10 Side-Mount Filter Fan Type 1, 115V 215CFM, Lt Gray, Composite
TFP10 Side-Mount Filter Fan Type 12, 115V 75CFM, Lt Gray, Composite
TFP10 侧面安装过滤风扇,115V,215 CFM,SS,1 型
TFP10 侧面安装过滤风扇,230V,215 CFM,复合材料,1型
TFP4 Side-Mount Filter Fan Type 1, 115V 55CFM, Lt Gray, Composite
TFP4 Side-Mount Filter Fan Type 12, 115V 25CFM, Lt Gray, Composite
TFP4 Side-Mount Filter Fan Type 1, 24V 55CFM, Lt Gray, Composite
TFP4 侧面安装过滤风扇,230V,55 CFM,复合材料,1型
TFP6 Side-Mount Filter Fan Type 1, 115V 140CFM, Lt Gray, Composite
TFP6 Side-Mount Filter Fan Type 1, 115V 140CFM, Stainless Steel 304
TFP6 Side-Mount Filter Fan Type 12, 115V 60CFM, Lt Gray, Composite
TFP6 Side-Mount Filter Fan Type 1, 24V 140CFM, Lt Gray, Composite
TFP6 侧面安装过滤风扇,230V,140 CFM,复合材料,1型
TFP6 侧面安装过滤风扇,230V,60 CFM,复合,12 型

紧凑型轴流风扇

紧凑型轴流风扇适用于机柜空间有限,且需要安静、可靠冷却的应用场景。
详细信息
物料号 项目名称 “添加到报价”操作
紧凑型轴流风扇,115V,4 英寸,100 CFM,电源线
紧凑型轴流风扇,230V,4 英寸,100 CFM,导线
紧凑型轴流风扇,230V,6 英寸,240 CFM,导线
Compact Axial Fan, 4-inch, 24V, 118 CFM, Lead Wires
Compact Axial Fan, 6-inch, 115V, 240 CFM, Lead Wires

TFP 排气格栅

适用于 TFP 过滤风扇的 1 型或 12 型排气选项。
详细信息
物料号 项目名称 “添加到报价”操作
TFP Exhaust Grille, fits 10-in. Fan Pkg, Lt Gray, ABS
TFP Exhaust Grille, fits 4-in. Fan Pkg, Lt Gray, ABS
TFP Exhaust Grille, fits 4-in. Fan Pkg, Lt Gray, Composite
TFP Exhaust Grille, fits 6-in. Fan Pkg, Lt Gray, ABS
TFP Exhaust Grille, fits 6-in. Fan Pkg, Lt Gray, Composite
TFP 排气格栅,适合 10 英寸外包装,SS 304 型
TFP 排气格栅,适合 10英寸外包装
TFP 排气格栅,适合 6 英寸外包装,SS 304 型

HG 风扇过滤器排气格栅

HG 风扇过滤器排气格栅具有独特的卡扣设计,可快速安装到机柜壁中。
详细信息
物料号 项目名称 “添加到报价”操作
HG Filter Fan Exhaust Grille IP54, fits HF04 fans, 4-inch, Lt Gray
HG Filter Fan Exhaust Grille IP54, fits HF05 fans, 5-inch, Lt Gray
HG Filter Fan Exhaust Grille IP54, fits HF09 fans, 9-inch, Lt Gray
HG Filter Fan Exhaust Grille IP54, fits HF10 fans, 10-inch, Lt Gray
HG Filter Fan Exhaust Grille IP54, fits HF13 fans, 13-inch, Lt Gray
HG 风扇过滤器排气格栅,适合 HF05 风扇,5 英寸,IP55,浅灰色
HG 风扇过滤器排气格栅,适合 HF09 风扇,9 英寸,IP55,浅灰色
HG 风扇过滤器排气格栅,适合 HF10 风扇,10 英寸,IP55,浅灰色
HG 风扇过滤器排气格栅,适合 HF13 风扇,13 英寸,IP54,黑色
HG 风扇过滤器排气格栅,适合 HF13 风扇,13 英寸,IP55,浅灰色

HR 顶部安装式风扇过滤器

HR 顶部安装式风扇过滤器通过螺栓固定至机柜顶部,确保密封紧密。
详细信息
物料号 项目名称 “添加到报价”操作
HR16 Top-Mount Filter Fan, 115V, 348 CFM, Lt. Gray
HR16 顶部安装风扇过滤器,黑色,115V,266 CFM
HR16 顶部安装风扇过滤器,黑色,230V,266 CFM
HR16 顶部安装风扇过滤器,黑色,230V,348 CFM
HR16 顶部安装风扇过滤器,浅灰色,115V,266 CFM
HR16 顶部安装风扇过滤器,浅灰色,230V,266 CFM
HR16 顶部安装风扇过滤器,浅灰色,230V,348 CFM
HR16 顶部安装式风扇过滤器,替换滤网

HF 替换滤网

提供 HF 替换滤网,带 IP54 或 IP55 保护。
详细信息
物料号 项目名称 “添加到报价”操作
HF Replacement Filter HF09, IP55, Thermally Bonded Polyolefine

风扇支架,用于轴向紧凑型风扇

该支架的设计旨在便于紧凑型轴流风扇在机柜面板上进行安装。
详细信息
物料号 项目名称 “添加到报价”操作
风扇支架,用于 4 英寸紧凑型轴流风扇,铝制
风扇支架,用于 6 英寸紧凑型轴流风扇,铝制

TFP EMC 升级套件

加入此套件,可将 TFP 风扇和排气包装升级,以提供 EMC 防护。
详细信息
物料号 项目名称 “添加到报价”操作
TFP EMC 升级套件,适合 6英寸外包装

排气格栅和替换滤网

易于拆卸的不锈钢排气格栅和过滤网,适用于 nVent HOFFMAN 风机套件。
详细信息
物料号 项目名称 “添加到报价”操作
排气格栅和替换滤网,用于风机
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink