机箱附件 借助易于选择、配置和安装的附件,为机柜提供增值改装 最广泛的附件,可增加便利性并缩短组装时间 卓越的电气安全解决方案,通过设计保护人员和关键元件 通用设计,可用于多种应用和环境 NEMA Type 1、3、4、4x、12、13 和全球 IEC 防护等级 Select FiltersClose应用筛选条件已应用过滤器 1清除筛选条件折叠全部全部展开 应用 危险环境 (15) 电弧闪光安全 (3) 数据通讯和电信设备 (23) 网络、存储和数据中心 (23) 产品系列 MODO (23) FS66S (15) PCF (19) Filter1已应用过滤器 1类别: 工业机箱外部安装View All Filters (1) 子类别Wall Mounting Bracket Kit详情PCF Solar Shield详情FS66S Solar Shield详情Pole Mounting Kit详情MODO Flush Bezel详情MODO Eye Bolt详情MODO Solid Top详情
机箱附件 借助易于选择、配置和安装的附件,为机柜提供增值改装 最广泛的附件,可增加便利性并缩短组装时间 卓越的电气安全解决方案,通过设计保护人员和关键元件 通用设计,可用于多种应用和环境 NEMA Type 1、3、4、4x、12、13 和全球 IEC 防护等级