PTC Heater, 60W 115V, Black, Aluminum
详情
资源
功能
- PTC 发热元件、自调整和高温限制
- 特别设计的铝合金机身,具有烟囱效应,平稳释放热量
- 压力端子连接,安装简单快捷
- A broad range of power supply 110-250VAC/DC
- Standard 35-mm Din rail mounting
- Wiring: 3-pole clamp terminal, 2.5mm2
- Housing material of wiring terminal: black engineering plastic UL 94V-0
技术参数
PRODUCT ATTRIBUTES
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。