双侧开门电子湿度和温度控制器
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
功能
- Wide adjustable temperature range: 0 C to +60 C
- Adjustable humidity range RH50%-90%
- Plastic shell: UL 94V-0
- Standard 35-mm DIN rail mounting
- Wiring: 5-pole terminal, rigid 2.5 square mm
- Switch temperature tolerance: 2K (+/- 1K)- at 25 C, RH50%
- Switch humidity tolerance: RH4% (+/- 1%)- at 25 C, RH50%
- Contact resistance: <10m ohms (with connection cables)
- Lifetime: NO > 100,000 cycles; NC > 50,000 cycles
- Electromagnetic compatibility: complies with En55014-1-2 En61000-3-2, En61000-33
- Optical indicator: lED
技术参数
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。