跳转至主要内容

请选择您的国家(地区)/语言偏好

机架和机柜

nVent HOFFMAN 专门提供高质量、可配置机架和机柜,适用于任何数据中心和网络应用

  • 当各种室内和户外环境中无法使用地面空间时,壁挂式机柜可以提供网络/服务器容量,此机柜在设计时便考虑到了安装和日常使用情况
  • 独立式机柜可为独立和系统级解决方案提供底座;支撑电源、冷却和监控设备
  • 开放式框架机架可实现最优的 IT 设备维护便利性,同时还提供出色的布线支架

筛选条件

筛选条件

没有要筛选的产品。

产品 | 1 个结果 (1 项)

AccessPlus 双铰链,1 型

AccessPlus Cabinets provide security, equipment access, cooling and 19-inch rack-mount equipment support.
详细信息
物料号 项目名称 “添加到报价”操作
AccessPlus Double-Hinge Type 1, 36 x 24 x 30, Black, Steel, Window
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink