跳转至主要内容

请选择您的国家(地区)/语言偏好

盘柜自动化

通过修改日程安排中的库存或快速装机箱,缩短您的交货周期。

nVent HOFFMAN 的面板车间自动化方案可帮助客户实现精确的孔和开口自动化加工, 优化 DIN 轨道和线缆管道切割,并减少高达 60% 的电线处理时间。这些解决方案使客户更具竞争力、更高效,并提高利润。

盘柜自动化

改装设备

使用开孔、钻孔和螺纹孔,nVent HOFFMAN ModCenter 优化机箱加工,提高您的生产力。ModCenter 的固定系统允许以多种材料放置一个或多个机箱、面板和安装板。ModCenter 提供四种版本,具体取决于可加工表面的大小。

线缆和 DIN 轨道切割

NCCUT 半自动机床优化 DIN 轨道和线缆管道的切割,提高劳动生产率,最大限度减少切割浪费。机器软件导入已创建的面板布局,生成简化的切割列表,并引导操作员完成整个过程。电动止动器消除手动测量,避免潜在的人为错误。

电线切割和标记

个人线缆助理 (PWA) 产品可以全自动定尺切割、剥线和压接线,从而提高生产率,确保始终如一和精确的质量。提供打印机作为自动打印线缆标签的选项,确保快速可靠的面板布线。该机床配备自动喂线功能,带有 8 个适用于不同电线的线轴。

其他产品供应

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink