在严苛的环境中为关键控制装置和设备提供最佳保护
nVent Electric plc HOFFMAN 的极端环境机柜和空调产品组合深受信赖,其中包括一些业界高等级的防水和防颗粒物功能
极端环境产品组合通过 UL Type 4X 以及 IEC IP66、IP69 和 IP69K 认证,可确保为在最严苛工作条件下运行的关键设备和系统元件提供持久可靠的保护,无论您需要把它们置于何处。您可减少用于维护的时间和资金,并延长系统正常运行时间。
- 经过专门设计,适合各种严苛环境,包括具有腐蚀性质的、过度潮湿的、湿度过大的、雨水过多的和温度波动过大的环境
- 优质无胶密封条与耐用、焊接和研磨不锈钢设计相结合,可提供最佳机柜和空调可靠性
- 非常适合水、废水、石油和天然气、沿海/近海、石化、制药、采矿以及其他极端环境
- 内外兼修,耐用可靠
- 提供多种标准配置,这意味着相比于定制或高度改造的替代品,产品可更快交付给您
Featured Products (#featuredproducts)
特色产品
资源 (#resources)