跳转至主要内容

请选择您的国家(地区)/语言偏好

高级解决方案

选择 nVent HOFFMAN,应对最具挑战性的要求

nVent HOFFMAN 专门为最具挑战性的环境提供先进的解决方案

nVent HOFFMAN 在腐蚀环境、卫生规范、电气安全和地震应用等几个领域提供创新解决方案。我们的产品坚固、可靠,符合第三方认证,可保护最复杂的自动化系统和电气设备。我们拥有经验丰富的工程师,可以在项目的各个阶段提供项目管理咨询服务,从概念到交货,全程覆盖。

  • 标准和改进机柜可满足专业市场的高级应用的需求
  • 在危险、腐蚀性冲洗和高振动环境中提供保护,确保元件持久耐用 
  • 钻机系统、谷物升降机系统、伴热控制装置、石油和液化天然气泵驱动、采矿流程控制装置、水处理泵控制装置、肉类加工、化学品生产、食品包装自动化、铁路、汽车、地铁和隧道、基础设施

产品

Zonex 壁挂式安装

Zonex 机柜经过专门设计和认证,符合 ATEX 94/9/EC 指令以及 IECEx 和 AEx 标准,有助于提高 Zone 1 和 Zone 2 区域应用中的电气元件外壳的安全性。nVent HOFFMAN 的 ATEX Ex e 机柜不适用于防爆或防火应用。

HyShed

非常适合在就地清洗和严苛的卫生冲洗应用中保护设备。提供螺钉盖和铰链盖型号。

内部断开屏蔽

内部断开屏蔽可以屏蔽主机柜内的断路开关,有助于降低触电和电弧闪光风险,从而最大限度减少意外接触线路端接线片。旨在覆盖可变深度或线缆操作式断路开关,可以经过改造用于现有系统或直接集成至新系统。

独立式双侧开门抗震机柜

非常适合需要前口或前后口机柜的应用。这些 4 型机柜拥有坚固的一体式结构和 19 英寸机架角度,用于支持设备。这些机柜非常适合安放和保护网络和通信设备,使其免受灰尘、液体和地震事件的影响。

资源

危险场所解决方案宣传册

食品和饮料解决方案宣传册

安全设计宣传册

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink