Inspire Your Business

Check here our stock items
get your standard enclosure at short term.

Изображение для Guides из Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его

Guides

Bulletin Number:

  • P20
  • Выбрать изделие modify product

    Для просмотра изделия или для того чтобы добавить его в список проекта, необходимо выбрать одно изделие.

    Описание:

    Equipment Guides help support rack-mounted equipment during installation. Guides mount between two pairs of rack angles. Slotted holes are provided for vertical or lateral adjustment. Furnished in pairs. Guides have plated finish. Mounting hardware included. Can be installed on 19-in. or 24-in. rack angles. Rack accessories that are shorter than the enclosure depth can be mounted to rack angles or frame accessory brackets attached to grid straps. Order these items separately.
    Чертежи и технические документы доступны, нажав на "Выбор изделия" или на номер изделия. Выберите необходимый номер в каталоге и нажмите на „Вложения“ для конкретного номера изделия.
     
    Номер по каталогу L mm Frame Depth mm
    Номер по каталогу L mm Frame Depth mm
    217 400
    317 500
    417 600
    617 800