Закрыть

+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
[{
"catentry_id" : "3074457345616780153",
"Attributes" : { }
}]
Bulletin Number:
Выберите изделие
Close

Номер по каталогу | A mm | B mm | H mm | H in. | W mm |
---|
Номер по каталогу | A mm | B mm | H mm | H in. | W mm |
---|---|---|---|---|---|
PPF146G | 1400 | 600 | 1285 | 50.59 | 530 |
PPF148G | 1400 | 800 | 1285 | 50.59 | 730 |
PPF166G | 1600 | 600 | 1485 | 58.46 | 530 |
PPF168G | 1600 | 800 | 1485 | 58.46 | 730 |
PPF1612G | 1600 | 1200 | 1485 | 58.46 | 1130 |
PPF184G | 1800 | 400 | 1685 | 66.34 | 530 |
PPF186G | 1800 | 600 | 1685 | 66.34 | 530 |
PPF188G | 1800 | 800 | 1685 | 66.34 | 730 |
PPF1810G | 1800 | 1000 | 1685 | 66.34 | 930 |
PPF1812G | 1800 | 1200 | 1685 | 66.34 | 1130 |
PPF204G | 2000 | 400 | 1885 | 74.21 | 530 |
PPF206G | 2000 | 600 | 1885 | 74.21 | 530 |
PPF208G | 2000 | 800 | 1885 | 74.21 | 730 |
PPF2010G | 2000 | 1000 | 1885 | 74.21 | 930 |
PPF2012G | 2000 | 1200 | 1885 | 74.21 | 1130 |
PPF226G | 2200 | 600 | 2085 | 82.09 | 530 |
PPF228G | 2200 | 800 | 2085 | 82.09 | 730 |
PPF2212G | 2200 | 1200 | 2085 | 82.09 | 1130 |

Для просмотра изделия или для того чтобы добавить его в список проекта, необходимо выбрать одно изделие.
Описание:
Notes:
Consult Hoffman for delivery.
Чертежи и технические документы доступны, нажав на "Выбор изделия" или на номер изделия. Выберите необходимый номер в каталоге и нажмите на „Вложения“ для конкретного номера изделия.
Номер по каталогу | A mm | B mm | H mm | H in. | W mm |
---|
Номер по каталогу | A mm | B mm | H mm | H in. | W mm |
---|---|---|---|---|---|
PPF146G | 1400 | 600 | 1285 | 50.59 | 530 |
PPF148G | 1400 | 800 | 1285 | 50.59 | 730 |
PPF166G | 1600 | 600 | 1485 | 58.46 | 530 |
PPF168G | 1600 | 800 | 1485 | 58.46 | 730 |
PPF1612G | 1600 | 1200 | 1485 | 58.46 | 1130 |
PPF184G | 1800 | 400 | 1685 | 66.34 | 530 |
PPF186G | 1800 | 600 | 1685 | 66.34 | 530 |
PPF188G | 1800 | 800 | 1685 | 66.34 | 730 |
PPF1810G | 1800 | 1000 | 1685 | 66.34 | 930 |
PPF1812G | 1800 | 1200 | 1685 | 66.34 | 1130 |
PPF204G | 2000 | 400 | 1885 | 74.21 | 530 |
PPF206G | 2000 | 600 | 1885 | 74.21 | 530 |
PPF208G | 2000 | 800 | 1885 | 74.21 | 730 |
PPF2010G | 2000 | 1000 | 1885 | 74.21 | 930 |
PPF2012G | 2000 | 1200 | 1885 | 74.21 | 1130 |
PPF226G | 2200 | 600 | 2085 | 82.09 | 530 |
PPF228G | 2200 | 800 | 2085 | 82.09 | 730 |
PPF2212G | 2200 | 1200 | 2085 | 82.09 | 1130 |
Обзор
Контакты
©
nVent. Все права защищены |
Политика конфиденциальности |
Условия продаж |Условия закупок |
Условия использования |
Использование файлов cookie |
Официальная информация |
Карта сайта