Inspire Your Business

Check here our stock items
get your standard enclosure at short term.

Изображение для Full-Height Vertical Grid Straps из Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его

Full-Height Vertical Grid Straps

Bulletin Number:

  • P20
  • Выбрать изделие modify product

    Для просмотра изделия или для того чтобы добавить его в список проекта, необходимо выбрать одно изделие.

    Описание:

    Grid Straps provide a vertical extension of the frame holes in the sides of the ProLine frame. They are sold in pairs with mounting hardware included. Vertical Grid Straps are 14 gauge plated steel. Three-row 25-mm hole spacing allows the use of cage nuts or front loading cage nuts.
    Чертежи и технические документы доступны, нажав на "Выбор изделия" или на номер изделия. Выберите необходимый номер в каталоге и нажмите на „Вложения“ для конкретного номера изделия.
     
    Номер по каталогу A mm B mm L mm Fits Frame Height
    Номер по каталогу A mm B mm L mm Fits Frame Height
    1295 75 1295 1400
    1495 75 1495 1600
    1695 75 1695 1800
    1895 75 1895 2000
    2095 75 2095 2200