Закрыть
- Домашняя страница>
- Продукция>
- Модульные решения для корпусов>
- Subpanel, Rack Mount and Grid Network/Rail System>
- Frame-Reducing Brackets for Frames or Grid Straps

+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
[{
"catentry_id" : "3074457345616780150",
"Attributes" : { }
}]
Bulletin Number:

Для просмотра изделия или для того чтобы добавить его в список проекта, необходимо выбрать одно изделие.
Описание:
Frame-Reducing Brackets mount directly to 700- or 800-mm wide ProLine™ frames or to grid straps. Converts wider frames to 600-mm wide, allowing 19-in. rack angles to fit, or to 700-mm wide, allowing 23-in. rack angles to fit. Can be used to left- or right-justify the rack-mounted equipment. Furnished in sets of four. 14 gauge plated steel. Mounting hardware is included.
Чертежи и технические документы доступны, нажав на "Выбор изделия" или на номер изделия. Выберите необходимый номер в каталоге и нажмите на „Вложения“ для конкретного номера изделия.
Номер по каталогу | Reduces Frame Width | Converts Frame Width |
---|
Номер по каталогу | Reduces Frame Width | Converts Frame Width |
---|---|---|
PRB100 | 100 | From 800 to 600<br>From 800 to 700<br>From 700 to 600 mm |
Обзор
Контакты
©
nVent. Все права защищены |
Политика конфиденциальности |
Условия продаж |Условия закупок |
Условия использования |
Использование файлов cookie |
Официальная информация |
Карта сайта