Закрыть
- Домашняя страница>
- Продукция>
- Модульные решения для корпусов>
- Sides, Covers, Tops, Bases and Accessories>
- ProLine Pagoda Tops

+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
[{
"catentry_id" : "3074457345616780180",
"Attributes" : { }
}]
Bulletin Number:
Отраслевые стандарты:
Выберите изделие
Close

Номер по каталогу | A mm | B mm | D mm | Gauge | W mm | Fits Frame Top B x C | Frame Type |
---|
Номер по каталогу | A mm | B mm | D mm | Gauge | W mm | Fits Frame Top B x C | Frame Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPT64 | 600 | 400 | 399 | 16 | 592 | 600 x 400 | Single-Bay |
PPT65 | 600 | 500 | 499 | 16 | 592 | 600 x 500 | Single-Bay |
PPT66 | 600 | 600 | 599 | 16 | 592 | 600 x 600 | Single-Bay |
PPT68 | 600 | 800 | 799 | 16 | 592 | 600 x 800 | Single-Bay |
PPT76 | 700 | 600 | 599 | 16 | 692 | 700 x 600 | Single-Bay |
PPT78 | 700 | 800 | 799 | 16 | 692 | 700 x 800 | Single-Bay |
PPT79 | 700 | 900 | 899 | 14 | 692 | 700 x 900 | Single-Bay |
PPT84 | 800 | 400 | 399 | 16 | 592 | 800 x 400 | Single-Bay |
PPT85 | 800 | 500 | 499 | 16 | 792 | 800 x 500 | Single-Bay |
PPT86 | 800 | 600 | 599 | 16 | 792 | 800 x 600 | Single-Bay |
PPT88 | 800 | 800 | 799 | 14 | 792 | 800 x 800 | Single-Bay |
PPT89 | 800 | 900 | 899 | 14 | 792 | 800 x 900 | Single-Bay |
PPT105 | 1000 | 500 | 499 | 16 | 992 | 1000 x 500 | Single-Bay |
PPT106 | 1000 | 600 | 599 | 16 | 992 | 1000 x 600 | Single-Bay |
PPT108 | 1000 | 800 | 799 | 14 | 992 | 1000 x 800 | Single-Bay |
PPT126 | 1200 | 600 | 599 | 16 | 1192 | 1200 x 600 | Double-Bay |
PPT128 | 1200 | 800 | 799 | 14 | 1192 | 1200 x 800 | Double-Bay |
PPT166 | 1600 | 600 | 599 | 16 | 1592 | 1600 x 600 | Double-Bay |
PPT168 | 1600 | 800 | 799 | 14 | 1592 | 1600 x 800 | Double-Bay |

Для просмотра изделия или для того чтобы добавить его в список проекта, необходимо выбрать одно изделие.
Описание:
Pagoda Tops are available to fit on standard frames. Design features a drip-proof raised pagoda vent with a 115-volt integral axial exhaust fan. Double-bay Pagoda Tops have one drip-proof raised pagoda vent opening positioned over one bay that can be oriented for right or left ventilation. Pagoda Tops are finished with RAL 7035 textured light-gray polyester powder paint. Bolts secure pagoda top to frame (lifting eyes can be used instead of bolts).
Чертежи и технические документы доступны, нажав на "Выбор изделия" или на номер изделия. Выберите необходимый номер в каталоге и нажмите на „Вложения“ для конкретного номера изделия.
Номер по каталогу | A mm | B mm | D mm | Gauge | W mm | Fits Frame Top B x C | Frame Type |
---|
Номер по каталогу | A mm | B mm | D mm | Gauge | W mm | Fits Frame Top B x C | Frame Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPT64 | 600 | 400 | 399 | 16 | 592 | 600 x 400 | Single-Bay |
PPT65 | 600 | 500 | 499 | 16 | 592 | 600 x 500 | Single-Bay |
PPT66 | 600 | 600 | 599 | 16 | 592 | 600 x 600 | Single-Bay |
PPT68 | 600 | 800 | 799 | 16 | 592 | 600 x 800 | Single-Bay |
PPT76 | 700 | 600 | 599 | 16 | 692 | 700 x 600 | Single-Bay |
PPT78 | 700 | 800 | 799 | 16 | 692 | 700 x 800 | Single-Bay |
PPT79 | 700 | 900 | 899 | 14 | 692 | 700 x 900 | Single-Bay |
PPT84 | 800 | 400 | 399 | 16 | 592 | 800 x 400 | Single-Bay |
PPT85 | 800 | 500 | 499 | 16 | 792 | 800 x 500 | Single-Bay |
PPT86 | 800 | 600 | 599 | 16 | 792 | 800 x 600 | Single-Bay |
PPT88 | 800 | 800 | 799 | 14 | 792 | 800 x 800 | Single-Bay |
PPT89 | 800 | 900 | 899 | 14 | 792 | 800 x 900 | Single-Bay |
PPT105 | 1000 | 500 | 499 | 16 | 992 | 1000 x 500 | Single-Bay |
PPT106 | 1000 | 600 | 599 | 16 | 992 | 1000 x 600 | Single-Bay |
PPT108 | 1000 | 800 | 799 | 14 | 992 | 1000 x 800 | Single-Bay |
PPT126 | 1200 | 600 | 599 | 16 | 1192 | 1200 x 600 | Double-Bay |
PPT128 | 1200 | 800 | 799 | 14 | 1192 | 1200 x 800 | Double-Bay |
PPT166 | 1600 | 600 | 599 | 16 | 1592 | 1600 x 600 | Double-Bay |
PPT168 | 1600 | 800 | 799 | 14 | 1592 | 1600 x 800 | Double-Bay |
Обзор
Контакты
©
nVent. Все права защищены |
Политика конфиденциальности |
Условия продаж |Условия закупок |
Условия использования |
Использование файлов cookie |
Официальная информация |
Карта сайта