Inspire Your Business

Check here our stock items
get your standard enclosure at short term.

Изображение для ProLine Pagoda Exhaust Vents из Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его

ProLine Pagoda Exhaust Vents

Bulletin Number:

  • P20
  • Выбрать изделие modify product

    Для просмотра изделия или для того чтобы добавить его в список проекта, необходимо выбрать одно изделие.

    Application:

    Pagoda Exhaust Vents can be field-installed on any ProLine or ProLine G2 solid top to provide active enclosure cooling.

    Features:

  • Axial fan and finger guard mounted in housing
  • Drip-protected, raised cover is removable from the inside of the enclosure
  • Specifications:

  • 14-gauge (1.75 mm) steel
  • 115V or 230V versions with lead wires
  • 115V power cord option
  • Rated UL Type 1; installing this component on an enclosure brings the enclosure rating to UL Type 1
  • Includes gasket and mounting hardware
  • Чертежи и технические документы доступны, нажав на "Выбор изделия" или на номер изделия. Выберите необходимый номер в каталоге и нажмите на „Вложения“ для конкретного номера изделия.
     
    Номер по каталогу Наименование Volts Hz
    Номер по каталогу Наименование Volts Hz
    Leadwires 115 50/60
    Leadwires 230 50/60
    Power cord 115 -