Inspire Your Business

Check here our stock items
get your standard enclosure at short term.

Изображение для ProLine-PC Keyboard Shelf из Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его

ProLine-PC Keyboard Shelf

Bulletin Number:

  • P20PC
  • Выбрать изделие modify product

    Для просмотра изделия или для того чтобы добавить его в список проекта, необходимо выбрать одно изделие.

    Описание:

    The stylized Keyboard Shelf is reversible, allowing two options for mounting keyboards. A standard keyboard can be placed in the recessed side. The recess is 5-degrees from horizontal and contains a knockout to allow the keyboard cord into the shelf interior. The flush side of the shelf provides a 12-degree mounting surface for membrane-type keyboards. Hole and grommet in rear surface of shelf provide keyboard cable access into the enclosure. Shelf has aluminum die-cast ends and an aluminum extrusion across the front edge to add styling detail and function as a palm rest for ergonomic keyboard orientation. Rear mounting surface is gasketed to maintain the UL and CSA integrity of the enclosure. Shelf is 14 gauge steel and finished with RAL 7035 textured light-gray polyester powder paint. Aluminum trim and die-cast sides are finished with RAL 9005 textured black polyester powder paint.
    Чертежи и технические документы доступны, нажав на "Выбор изделия" или на номер изделия. Выберите необходимый номер в каталоге и нажмите на „Вложения“ для конкретного номера изделия.
     
    Номер по каталогу Clear Space D mm
    Номер по каталогу Clear Space D mm
    563
    763