Inspire Your Business

Check here our stock items
get your standard enclosure at short term.

Изображение для Folding Shelf из Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его

Folding Shelf

Bulletin Number:

  • P20
  • Выбрать изделие modify product

    Для просмотра изделия или для того чтобы добавить его в список проекта, необходимо выбрать одно изделие.

    Application:

    The folding shelf can be used on the exterior or the interior of a door to provide a convenient surface for computers, tools or paperwork.

    Specifications:

  • Mounts to door using Door Bar Grid Straps (sold separately)
  • Locks in two positions - 90 degrees as a shelf and 15 degrees as a writing surface.
  • Holds up to 30lb (13.6kg)
  • 16 gauge steel with 12 gauge brackets
  • Чертежи и технические документы доступны, нажав на "Выбор изделия" или на номер изделия. Выберите необходимый номер в каталоге и нажмите на „Вложения“ для конкретного номера изделия.
     
    Номер по каталогу Наименование
    Номер по каталогу Наименование
    Fits door widths 600, 700, 800 and 1000 mm