Inspire Your Business

Check here our stock items
get your standard enclosure at short term.

Изображение для Fixed Shelf из Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его

Fixed Shelf

Bulletin Number:

  • P20
  • Выбрать изделие modify product

    Для просмотра изделия или для того чтобы добавить его в список проекта, необходимо выбрать одно изделие.

    Описание:

    Fixed Shelves mount to the front and back rack angles. The shelf is 14 gauge steel with adjustable 12 gauge steel supports. Adjustable to fit multiple-depth enclosures or rack angle placements. Entire assembly is finished with RAL 7035 textured light-gray polyester powder paint. Load rating is 150 lb. (68 kg). Rack accessories that are shorter than the enclosure depth can be mounted to rack angles or frame accessory brackets attached to grid straps. Order these items separately.
    Чертежи и технические документы доступны, нажав на "Выбор изделия" или на номер изделия. Выберите необходимый номер в каталоге и нажмите на „Вложения“ для конкретного номера изделия.
     
    Номер по каталогу D mm E mm F mm J mm Fits rack width
    Номер по каталогу D mm E mm F mm J mm Fits rack width
    349 264.8 318.4 477 19 in.
    449 364.8 418.4 477 19 in.
    649 564.8 618.4 477 19 in.