Inspire Your Business

Check here our stock items
get your standard enclosure at short term.

Изображение для ProLine-PC 20-Degree Control Compartment из Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его

ProLine-PC 20-Degree Control Compartment

Bulletin Number:

  • P20
  • Выбрать изделие modify product

    Для просмотра изделия или для того чтобы добавить его в список проекта, необходимо выбрать одно изделие.

    Описание:

    Reversible design provides 20-degree angled surface for mounting operator controls. Smaller angle maximizes mounting space available. The keyboard shelf is made of 14 gauge steel with RAL 7035 textured light-gray polyester powder paint. Screw cover on the flat side allows easy access inside compartment. Screw cover has foam-in-place gasketing. Compartment is gasketed around the open rear surface to extend the UL and CSA rating to the control compartment interior. Ground stud and mounting hardware are included.
    Чертежи и технические документы доступны, нажав на "Выбор изделия" или на номер изделия. Выберите необходимый номер в каталоге и нажмите на „Вложения“ для конкретного номера изделия.
     
    Номер по каталогу Material Fits Frame Width (mm)
    Номер по каталогу Material Fits Frame Width (mm)
    Steel 600
    Steel 800
    Stainless Steel 600
    Stainless Steel 800