Schroff

Schroff

ЛИДЕР В ОБЛАСТИ
ЗАЩИТЫ
ЭЛЕКТРОННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Воспользуйтесь передовыми решениями Schroff для защиты критически важного электронного и телекоммуникационного оборудования. Мы поставим все необходимые изделия (как стандартные, так и специализированные) в удобное для вас время.

Нужная инфраструктура, доступная в любое время

Основанная в 1962 г. в Германии компания Schroff придерживается принципов инновационного развития. Начав свою деятельность с разработки блочных каркасов для европейских плат, она способствовала всемирному признанию 19-дюймового формата. Сегодня компания является первопроходцем в области создания электронной инфраструктуры для систем размером до 19 дюймов. Schroff изготавливает широкий ассортимент продуктов: от шкафов, стоек и блочных каркасов для электроники до систем с повышенной устойчивостью к ударным нагрузкам и вибрации. Вы можете доверить этим изделиям защиту своего критически важного телекоммуникационного и электронного оборудования. Кроме того, в сотрудничестве с заказчиком мы можем разработать специализированное решение, соответствующее требованиям конкретного проекта. Например, передние панели Schroff с произвольным расположением вырезов и разнообразными вариантами окраски изготавливаются всего за пять дней. Это возможно благодаря экспресс-службе FrontPanel, которая работает в рамках программы Schroff ServicePLUS. Мы можем доставить необходимое вам оборудование в любое время.

ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ: ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ (CALMARK И BIRTCHER ТЕПЕРЬ В СОСТАВЕ SCHROFF)

Никакие другие системы крепления печатных плат не используются так часто, как Calmark и Birtcher. Мы предлагаем широкий ассортимент продукции, включающий более 3 миллионов конфигураций фиксаторов Wedge-Lok и Card-Lok, которые отвечают различным проектным требованиям и представляют собой воплощение более чем 30-летнего опыта в сфере разработки систем защиты печатных плат.

Когда речь заходит о защите печатных плат, промышленные предприятия выбирают марки Calmark и Birtcher не случайно. Мы опираемся на более чем 30-летний опыт в сфере проектирования и разработки. Мы предлагаем запатентованные инновационные решения, например простые в установке нейлоновые направляющие плат Calmark и фиксаторы Card-Lok с ограничением по крутящему моменту. Кроме того, в ассортимент нашей продукции входит крепеж повышенной прочности для мобильных систем связи и электронных систем военного назначения, рассчитанный на высокие ударные и вибрационные нагрузки. Все наши изделия производятся на сертифицированном по стандарту ISO 9001 предприятии в США, а их поддержка осуществляется через торговые представительства по всему миру. Вам необходимо индивидуальное решение? В ассортимент нашей продукции входит 3 миллиона наименований зажимов, фиксаторов и направляющих для печатных плат, которые можно адаптировать к требованиям каждого проекта. А программа Schroff ServicePLUS позволяет разрабатывать необходимые решения, гарантируя своевременное выполнение проекта.

Наши изделия

  • Распределительные корпуса
  • Блочные каркасы и шасси для монтажа в 19-дюймовой стойке
  • 19-дюймовые и одноплатные корпуса
  • Системы AdvancedTCA и MicroTCA
  • Системы Compact PCI и VME
  • Объединительные платы
  • Зажимы и фиксаторы для печатных плат
  • Устройства для вставки и извлечения печатных плат
  • Модули с кондуктивным охлаждением
  • Передние панели, съемные модули и кассеты
  • Шкафы и стойки для центров обработки данных
  • Шкафы повышенной прочности
  • Изолированные коридоры
  • Оборудование для охлаждения внутри шкафов
  • Распределение мощности
  • Фиксаторы Card-Loks и Wedge-Loks для печатных плат
  • Фиксаторы для печатных плат
  • Устройства для вставки и извлечения печатных плат
  • Узлы с кондуктивным охлаждением
  • Принадлежности для печатных плат

Области применения

  • Электроника
  • Медицина и лаборатории
  • Телекоммуникации
  • Сети передачи данных
  • Безопасность и оборона
  • Аэрокосмическая отрасль
  • Испытания и измерения
  • Промышленная автоматизация

Наши сертификаты

  • CE
  • UL
  • cUL
  • Telcordia
  • Спецификации MIL
  • ROHS
  • COTS
  • DSCC
  • VITA 1.6