Hoffman

Hoffman

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА ДЛЯ ВАШЕГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Мы предлагаем более чем 12 тысяч стандартных изделий, а также специальные решения, в которых воплотился 70-летний опыт разработки корпусов Hoffman. Независимо от местоположения и условий использования оборудования вы можете рассчитывать на поставки с наших местных и региональных складов. Мы также располагаем возможностями сертификации и производственными мощностями по всему миру.

Эксплуатационные характеристики, воплотившие опыт

Изделия торговой марки Hoffman разрабатываются в испытательных лабораториях мирового класса и воплощают в себе более чем 70-летний опыт производства корпусов и более чем 30-летний опыт изготовления систем охлаждения. Они подвергаются жестким проверкам на проникновение пыли, циклическим тепловым нагрузкам, испытаниям на коррозию в солевом тумане, вибростойкость, а также проверкам по многим другим стандартам.

НАДЕЖНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ И ЭЛЕКТРОНИКИ

Подразделение Hoffman Cooling (ранее называвшееся McLean Cooling Technology) предлагает ряд решений в области охлаждения для систем автоматизации и электроники, которые обеспечат непрерывную работу вашего оборудования. Каждое изделие подвергается функциональным проверкам и отличается удобным монтажом и обслуживанием. Для всех решений предлагается система послепродажного обслуживания. Вредное тепло может стать причиной значительных убытков из-за простоя производства и сокращения срока службы компонентов. По этой причине мы стремимся сделать защиту промышленных систем управления и электроники наших заказчиков от перегрева более простой. Мы предлагаем более 1000 стандартных изделий для систем охлаждения, а также индивидуальные решения в различных цветах и исполнениях для разных областей применения. Каждое изделие проходит жесткие испытания при разработке, а также функциональные проверки перед поставкой.
Pentair — это единственная компания, выпускающая системы охлаждения для корпусов торговой марки Hoffman Cooling, которая способна предложить услуги более чем 1000 специалистов по обслуживанию и склады запасных частей по всему миру, что позволяет быстро восстановить работу предприятия заказчика. Мы стремимся облегчить вашу работу на всех этапах реализации проекта: от разработки технического задания и монтажа до технического обслуживания.

  • Поиск услуг в сфере ремонта и технического обслуживания
  • TAUNUS ТЕПЕРЬ ВХОДИТ В HOFFMAN

    После включения изделий торговой марки Taunus в ассортимент продукции торговой марки Hoffman клиентам стал доступен широчайший ассортимент промышленных корпусов и решений для охлаждения. Мы предлагаем более
    12 тысяч стандартных изделий, а также индивидуальные решения для систем охлаждения, в том числе защиту панелей управления от перегрева. Наши производственные мощности расположены по всему миру. Кроме того, сотрудничая с нами, вы получаете такие преимущества, как множество типов изделий и широкая сеть складов готовой к поставке продукции. И все это — благодаря многолетнему опыту в сфере разработки корпусов. Мы можем предложить вам все необходимое для защиты систем управления и электрических компонентов практически в любых условиях применения: от производственных помещений и наружных климатических систем до коррозионных сред и сред с высокой влажностью. Изделия торговой марки Hoffman подвергаются жестким проверкам на проникновение пыли, циклическим тепловым нагрузкам, испытаниям на коррозию в солевом тумане и вибростойкость, а также проверкам по многим другим стандартам. Эти изделия производятся на сертифицированных по стандарту ISO 9001 предприятиях в Бразилии, а также в США, Мексике, Польше, Китае и Индии. Кроме того, наши торговые представители, работающие на территории всей Бразилии и во всех уголках мира, готовы доставить нужный вам корпус в любое время и в любое место.

    Соответствие международным стандартам и поддержка региональных

    Корпуса Hoffman сертифицированы и разработаны в соответствии со стандартами множества стран в различных областях применения: от производственных помещений и наружных климатических систем до коррозионных сред и условий с высокой влажностью. Они производятся на сертифицированных по стандарту ISO 9001 предприятиях в США, Мексике, Бразилии, Польше, Китае и Индии. Поддержку решений осуществляют наши представительства по всему миру.

    Нужные изделия в нужное время и в нужном месте

    Мы не сможем добиться успеха, пока его не добьются наши клиенты. По этой причине мы работаем в тесном сотрудничестве с разработчиками систем и создаем решения Hoffman в соответствии с их требованиями. Мы предлагаем более 12 тысяч стандартных изделий и можем разработать специализированные корпуса с помощью конфигуратора Hoffman Modification Tool, позволяющим выполнить требования заказчика в срок.

    Наши изделия

    • Распределительные корпуса
    • Настенные корпуса
    • Корпуса под кнопки
    • Oтдельно стоящие корпуса
    • Корпуса для интерфейса оператора (HMI)
    • Системы крепления проводов и кабелей
    • Системы охлаждения корпусов
    • Принадлежности к корпусам
    • Кондиционеры
    • Теплообменники
    • Вихревые охладители
    • Фильтрующие вентиляторы
    • Системы непосредственного воздушного охлаждения
    • Вентиляторные блоки и вентиляторы для 19-дюймовых стоек
    • Отдельные вентиляторы
    • Принадлежности для систем охлаждения и нагрева

    Области применения

    • Производственные помещения
    • Наружные климатические системы
    • Системы для коррозионных сред
      и сред с высокой влажностью
    • Опасные среды
    • Коммерческая застройка
    • Системы передачи данных
    • Средства связи
    • Пищевая промышленность
    • Обработка воды
    • Безопасность и оборона
    • Нефтегазовая промышленность
    • Альтернативная энергетика

    Наши сертификаты

    • NEMA
    • UL
    • cUL и CSA
    • CE
    • ROHS
    • Telcordia
    • ATEX и IEC EX
    • GOST