Закрыть

+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
[{
"catentry_id" : "3074457345616780169",
"Attributes" : { }
}]
Bulletin Number:

Для просмотра изделия или для того чтобы добавить его в список проекта, необходимо выбрать одно изделие.
Описание:
Four post-type levelers allow adjustment for uneven floors. Levelers can be attached to the bottom of a frame or to a 0-mm solid base. Levelers are plated and the leveler base is capped with plastic to provide resistance to marring. Adjustable for 17-mm to 35-mm height. Ball and socket construction. Four levelers will support a maximum of 453.6 kg (1000 lbs.).
Чертежи и технические документы доступны, нажав на "Выбор изделия" или на номер изделия. Выберите необходимый номер в каталоге и нажмите на „Вложения“ для конкретного номера изделия.
Номер по каталогу | Наименование |
---|
Номер по каталогу | Наименование |
---|---|
PLM12 | Post-type Levelers |
Обзор
Контакты
©
nVent. Все права защищены |
Политика конфиденциальности |
Условия продаж |Условия закупок |
Условия использования |
Использование файлов cookie |
Официальная информация |
Карта сайта