Inspire Your Business

Check here our stock items
get your standard enclosure at short term.

Изображение для ProLine Dress Frame из Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его

ProLine Dress Frame

Bulletin Number:

  • P20
  • Выбрать изделие modify product

    Для просмотра изделия или для того чтобы добавить его в список проекта, необходимо выбрать одно изделие.

    Описание:

    A Dress Frame provides a decorative trim when a front door or cover is not used. The dress frame can be installed on the front or rear of a ProLine frame as a substitute for a door. The painted steel dress frame, finished with RAL 7035 textured light-gray polyester powder paint, is provided with a snap-in design for easy installation with no tools required. Order rack angles separately, if needed.
    Чертежи и технические документы доступны, нажав на "Выбор изделия" или на номер изделия. Выберите необходимый номер в каталоге и нажмите на „Вложения“ для конкретного номера изделия.
     
    Номер по каталогу A mm B mm H x W mm Nominal Size
    Номер по каталогу A mm B mm H x W mm Nominal Size
    1400 600 1339 x 591 1400 x 600
    1600 600 1539 x 591 1600 x 600
    1800 600 1739 x 591 1800 x 600
    2000 600 1939 x 591 2000 x 600
    2200 600 2139 x 591 2200 x 600