Закрыть
- Домашняя страница>
- Продукция>
- Модульные решения для корпусов>
- Packages, Frames and Accessories>
- Cage Nut Package

+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
[{
"catentry_id" : "3074457345616779181",
"Attributes" : { }
}]
Bulletin Number:
Выберите изделие
Close

Номер по каталогу | Наименование | Color |
---|
Номер по каталогу | Наименование | Color |
---|---|---|
PM6CN250 | M6 cage nut | Silver |
P1032CN250 | 10-32 cage nut | Silver |
P1224CN250 | 12-24 cage nut | Silver |
P1032CN | 10-32 thread | Silver |
P1224CN | 12-24 thread | Silver |
PM5CN | Metric M5 thread | Silver |
PM6CN | Metric M6 thread | Silver |

Для просмотра изделия или для того чтобы добавить его в список проекта, необходимо выбрать одно изделие.
Описание недоступно
Чертежи и технические документы доступны, нажав на "Выбор изделия" или на номер изделия. Выберите необходимый номер в каталоге и нажмите на „Вложения“ для конкретного номера изделия.
Номер по каталогу | Наименование | Color |
---|
Номер по каталогу | Наименование | Color |
---|---|---|
PM6CN250 | M6 cage nut | Silver |
P1032CN250 | 10-32 cage nut | Silver |
P1224CN250 | 12-24 cage nut | Silver |
P1032CN | 10-32 thread | Silver |
P1224CN | 12-24 thread | Silver |
PM5CN | Metric M5 thread | Silver |
PM6CN | Metric M6 thread | Silver |
Обзор
Контакты
©
nVent. Все права защищены |
Политика конфиденциальности |
Условия продаж |Условия закупок |
Условия использования |
Использование файлов cookie |
Официальная информация |
Карта сайта