Inspire Your Business

Check here our stock items
get your standard enclosure at short term.

Изображение для Cable Entry Cabinets из Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его

Cable Entry Cabinets

Bulletin Number:

  • P20
  • Выбрать изделие modify product

    Для просмотра изделия или для того чтобы добавить его в список проекта, необходимо выбрать одно изделие.

    Описание:

    Cable Entry Cabinets are made from 14 gauge steel and finished in RAL 7035 textured light-gray polyester powder paint. They facilitate cable entry into the sides of enclosures. Open top and bottom of cabinet provide cable access and a means for managing cable. Closure plates, available as optional accessories, seal the open ends of the cabinet. Front opening of cabinet can be closed with either hinged solid door or screw-on solid cover. Cabinets have foam-in-place gasket and optional accessories to maintain enclosure environmental integrity.
    Чертежи и технические документы доступны, нажав на "Выбор изделия" или на номер изделия. Выберите необходимый номер в каталоге и нажмите на „Вложения“ для конкретного номера изделия.
     
    Номер по каталогу A mm B mm D mm E mm J mm Fits Frame
    Номер по каталогу A mm B mm D mm E mm J mm Fits Frame
    1600 500 1518 415 424 1600 tall x 500 deep
    1600 600 1518 515 524 1600 tall x 600 deep
    1600 800 1518 715 724 1600 tall x 800 deep
    1800 600 1718 515 524 1800 tall x 600 deep
    1800 800 1718 715 724 1800 tall x 800 deep
    2000 500 1918 415 424 2000 tall x 500 deep
    2000 600 1918 515 524 2000 tall x 600 deep
    2000 800 1918 715 724 2000 tall x 800 deep
    2200 500 2118 415 424 2200 tall x 500 deep
    2200 800 2118 715 724 2200 tall x 500 deep