Закрыть
- Домашняя страница>
- Продукция>
- Корпуса из нержавеющей стали>
- Free-Stand>
- A30S4E Mounting Plate

+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
[{
"catentry_id" : "3074457345616976331",
"Attributes" : { }
}]
Finish:
Выберите изделие
Close

Номер по каталогу | Fits Enclosure Height x Width mm |
---|
Номер по каталогу | Fits Enclosure Height x Width mm |
---|---|
A18P6F1GE | 2000 x 1560 |
A18P8F1GE | 1800 x 800 |
A18P10F1GE | 1800 x 1000 |
A18P12F1GE | 1800 x 1000 |
A20P6F1GE | 2000 x 600 |
A20P8F1GE | 2000 x 800 |
A20P10F1GE | 2000 x 1000 |
A20P12F1GE | 2000 x 1200 |
A20P16F1GE | 2000 x 1560 |

Для просмотра изделия или для того чтобы добавить его в список проекта, необходимо выбрать одно изделие.
Описание недоступно
Чертежи и технические документы доступны, нажав на "Выбор изделия" или на номер изделия. Выберите необходимый номер в каталоге и нажмите на „Вложения“ для конкретного номера изделия.
Номер по каталогу | Fits Enclosure Height x Width mm |
---|
Номер по каталогу | Fits Enclosure Height x Width mm |
---|---|
A18P6F1GE | 2000 x 1560 |
A18P8F1GE | 1800 x 800 |
A18P10F1GE | 1800 x 1000 |
A18P12F1GE | 1800 x 1000 |
A20P6F1GE | 2000 x 600 |
A20P8F1GE | 2000 x 800 |
A20P10F1GE | 2000 x 1000 |
A20P12F1GE | 2000 x 1200 |
A20P16F1GE | 2000 x 1560 |
Обзор
Контакты
©
nVent. Все права защищены |
Политика конфиденциальности |
Условия продаж |Условия закупок |
Условия использования |
Использование файлов cookie |
Официальная информация |
Карта сайта