Закрыть
- Домашняя страница>
- Продукция>
- Модульные решения для корпусов>
- Desk Consoles and Specialty Enclosures>
- ProLine Gold Series Desk Console, Type 12

+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
[{
"catentry_id" : "3074457345616780191",
"Attributes" : { }
}]
Bulletin Number:
Отраслевые стандарты:
Выберите изделие
Close

Номер по каталогу | A mm | B mm | C mm | Наименование | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | H in. | N mm | P mm | R mm | S mm |
---|
Номер по каталогу | A mm | B mm | C mm | Наименование | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | H in. | N mm | P mm | R mm | S mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGLD1074DC | 1013 | 641 | 393 | Single Access | 779 | 540 | 384 | 635 | 552 | 21.72 | 485 | 569 | 611 | - |
PGLD10104DC | 1013 | 946 | 393 | Single Access | 779 | 540 | 384 | 940 | 552 | 21.72 | 485 | 874 | 611 | - |
PGLD1275DC | 1175 | 641 | 469 | Single Access | 907 | 616 | 460 | 635 | 635 | 25.00 | 569 | 589 | 739 | - |
PGLD12105DC | 1175 | 946 | 469 | Single Access | 907 | 616 | 460 | 940 | 635 | 25.00 | 569 | 874 | 739 | - |
PGLD1265DC | 1176 | 608 | 469 | Dual Access | 907 | 616 | --- | 602 | 635 | 25.00 | 569 | 536 | 739 | 998 |
PGLD1285DC | 1176 | 808 | 469 | Dual Access | 907 | 616 | --- | 802 | 635 | 25.00 | 569 | 736 | 739 | 998 |

Для просмотра изделия или для того чтобы добавить его в список проекта, необходимо выбрать одно изделие.
Applications:
The ProLine Gold Series Desk Console provides an ideal surface for mounting HMI controls such as keyboards, switches, lights or dials, and it is ergonomically designed so operators can sit or stand while working. The console also provides a large space for mounting internal components and controls and can be configured in an arc by using the wedge accessory.Specifications:
Accessories:
ProLine Accessories
Чертежи и технические документы доступны, нажав на "Выбор изделия" или на номер изделия. Выберите необходимый номер в каталоге и нажмите на „Вложения“ для конкретного номера изделия.
Номер по каталогу | A mm | B mm | C mm | Наименование | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | H in. | N mm | P mm | R mm | S mm |
---|
Номер по каталогу | A mm | B mm | C mm | Наименование | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | H in. | N mm | P mm | R mm | S mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGLD1074DC | 1013 | 641 | 393 | Single Access | 779 | 540 | 384 | 635 | 552 | 21.72 | 485 | 569 | 611 | - |
PGLD10104DC | 1013 | 946 | 393 | Single Access | 779 | 540 | 384 | 940 | 552 | 21.72 | 485 | 874 | 611 | - |
PGLD1275DC | 1175 | 641 | 469 | Single Access | 907 | 616 | 460 | 635 | 635 | 25.00 | 569 | 589 | 739 | - |
PGLD12105DC | 1175 | 946 | 469 | Single Access | 907 | 616 | 460 | 940 | 635 | 25.00 | 569 | 874 | 739 | - |
PGLD1265DC | 1176 | 608 | 469 | Dual Access | 907 | 616 | --- | 602 | 635 | 25.00 | 569 | 536 | 739 | 998 |
PGLD1285DC | 1176 | 808 | 469 | Dual Access | 907 | 616 | --- | 802 | 635 | 25.00 | 569 | 736 | 739 | 998 |
Обзор
Контакты
©
nVent. Все права защищены |
Политика конфиденциальности |
Условия продаж |Условия закупок |
Условия использования |
Использование файлов cookie |
Официальная информация |
Карта сайта