Inspire Your Business

Check here our stock items
get your standard enclosure at short term.

Изображение для ProLine Window Doors из Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его

ProLine Window Doors

Finish:

  • RAL 7035 Lt. Gray
  • Выбрать изделие modify product

    Для просмотра изделия или для того чтобы добавить его в список проекта, необходимо выбрать одно изделие.

    Application:

    Window doors can be used on the front or rear of ProLine frames to provide viewing of electronic equipment. They have 130-degree hidden hinges and a flush bezel latch (PFBS) that operates a 3-point latching mechanism. Doors have a clear safety glass window.

    Features:

  • Foam-in-place, urethane gaskets for door and window provide optimum sealing
  • Install easily on front or rear of enclosure frame; can be hinged on left or right
  • Fits only back of double-bay frame, front and back of single-bay frame
  • 6 mm thick window that provides maximum protection and viewing area
  • Чертежи и технические документы доступны, нажав на "Выбор изделия" или на номер изделия. Выберите необходимый номер в каталоге и нажмите на „Вложения“ для конкретного номера изделия.
     
    Номер по каталогу Fits Enclosure Size mm Product Material
    Номер по каталогу Fits Enclosure Size mm Product Material
    1400 x 400 Mild Steel
    1600 x 600 Mild Steel
    1600 x 800 Mild Steel
    1800 x 600 Mild Steel
    1800 x 800 Mild Steel
    2000 x 600 Mild Steel
    2000 x 800 Mild Steel
    2200 x 600 Mild Steel
    2200 x 800 Mild Steel