Inspire Your Business

Check here our stock items
get your standard enclosure at short term.

Изображение для ProLine 100-mm Plinth Base из Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его

ProLine 100-mm Plinth Base

Bulletin Number:

  • P20
  • Выбрать изделие modify product

    Для просмотра изделия или для того чтобы добавить его в список проекта, необходимо выбрать одно изделие.

    Описание:

    Plinth Bases install under an enclosure to provide space for cables to enter from below. A Plinth Base consists of four corner supports connected to four access panels. The corner supports are cast aluminum. The access panels are 16 gauge steel and attach to the corner supports with screws. Plinth Bases are finished with RAL 9005 black textured polyester powder paint and include all necessary mounting hardware. Order a gland plate system to provide Type 12 protection when using a Plinth Base.
    Чертежи и технические документы доступны, нажав на "Выбор изделия" или на номер изделия. Выберите необходимый номер в каталоге и нажмите на „Вложения“ для конкретного номера изделия.
     
    Номер по каталогу A mm B mm Fits Frame B x C W mm D mm C mm
    Номер по каталогу A mm B mm Fits Frame B x C W mm D mm C mm
    400 500 400 x 500 399 459 -
    400 600 400 x 600 399 559 -
    100 600 600 x 400 599 359 400
    100 600 600 x 500 599 459 500
    100 600 600 x 600 599 559 600
    100 600 600 x 800 599 759 800
    100 800 800 x 400 799 359 400
    100 800 800 x 500 799 459 500
    100 800 800 x 600 799 559 600
    100 800 800 x 800 799 759 800
    100 1000 1000 x 500 999 459 400
    100 1000 1000 x 500 999 459 500
    100 1000 1000 x 600 999 559 600
    100 1000 1000 x 800 999 759 800
    100 1200 1200 x 400 1199 359 400
    100 1200 1200 x 500 1199 459 500
    100 1200 1200 x 600 1199 559 600
    100 1200 1200 x 800 1199 759 800