Inspire Your Business

Check here our stock items
get your standard enclosure at short term.

Изображение для Vented Plinth Base Covers из Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его

Vented Plinth Base Covers

Bulletin Number:

  • P20
  • Выбрать изделие modify product

    Для просмотра изделия или для того чтобы добавить его в список проекта, необходимо выбрать одно изделие.

    Описание:

    Vented Plinth Base Covers install in the front and rear openings of a standard plinth base in place of Solid Covers. Vented covers allow air to circulate into the enclosure. Vented Plinth Base Covers are available in 100-mm and 200-mm heights. These covers are finished with RAL 9005 black polyester powder paint and include all necessary mounting hardware. A standard plinth base must be ordered in combination with Vented Plinth Base covers to form a Vented Plinth Base. If using a gland plate with the Vented Plinth Base, order a vented gland plate to provide air circulation through the bottom of the enclosure.
    Чертежи и технические документы доступны, нажав на "Выбор изделия" или на номер изделия. Выберите необходимый номер в каталоге и нажмите на „Вложения“ для конкретного номера изделия.
     
    Номер по каталогу A mm B mm W mm Fits Frame Type Fits Frame B dimension
    Номер по каталогу A mm B mm W mm Fits Frame Type Fits Frame B dimension
    100 600 599 Single-Bay 600
    100 800 799 Single-Bay 800
    100 1000 999 Single-Bay 1000
    100 1200 1199 Double-Bay 1200
    200 600 599 Single-Bay 600
    200 800 799 Single-Bay 800
    200 1000 999 Single-Bay 1000