Закрыть
- Домашняя страница>
- Продукция>
- Модульные решения для корпусов>
- ProLine Solid Sides

+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его
[{
"catentry_id" : "3074457345616780222",
"Attributes" : { }
}]
Bulletin Number:
Выберите изделие
Close

Номер по каталогу | A mm | B mm | Gauge | Type | H x W mm | Fits Frame A x C |
---|
Номер по каталогу | A mm | B mm | Gauge | Type | H x W mm | Fits Frame A x C |
---|---|---|---|---|---|---|
PSS145 | 1400 | 500 | 16 | Steel | 1339 x 453 | 1400 x 500 |
PSS146 | 1400 | 600 | 16 | Steel | 1339 x 553 | 1400 x 600 |
PSS148 | 1400 | 800 | 16 | Steel | 1339 x 753 | 1400 x 800 |
PSS165 | 1600 | 500 | 16 | Steel | 1539 x 453 | 1600 x 500 |
PSS166 | 1600 | 600 | 16 | Steel | 1539 x 553 | 1600 x 600 |
PSS168 | 1600 | 800 | 16 | Steel | 1539 x 753 | 1600 x 800 |
PSS184 | 1800 | 400 | 16 | Steel | 1739 x 353 | 1800 x 400 |
PSS185 | 1800 | 500 | 16 | Steel | 1739 x 453 | 1800 x 500 |
PSS186 | 1800 | 600 | 16 | Steel | 1739 x 553 | 1800 x 600 |
PSS188 | 1800 | 800 | 16 | Steel | 1739 x 753 | 1800 x 800 |
PSS204 | 2000 | 400 | 16 | Steel | 1939 x 353 | 2000 x 400 |
PSS205 | 2000 | 500 | 16 | Steel | 1939 x 453 | 2000 x 500 |
PSS206 | 2000 | 600 | 16 | Steel | 1939 x 553 | 2000 x 600 |
PSS208 | 2000 | 800 | 16 | Steel | 1939 x 753 | 2000 x 800 |
PSS225 | 2200 | 500 | 16 | Steel | 2139 x 453 | 2200 x 500 |
PSS226 | 2200 | 600 | 16 | Steel | 2139 x 553 | 2200 x 600 |
PSS228 | 2200 | 800 | 16 | Steel | 2139 x 753 | 2200 x 800 |

Для просмотра изделия или для того чтобы добавить его в список проекта, необходимо выбрать одно изделие.
Описание недоступно
Чертежи и технические документы доступны, нажав на "Выбор изделия" или на номер изделия. Выберите необходимый номер в каталоге и нажмите на „Вложения“ для конкретного номера изделия.
Номер по каталогу | A mm | B mm | Gauge | Type | H x W mm | Fits Frame A x C |
---|
Номер по каталогу | A mm | B mm | Gauge | Type | H x W mm | Fits Frame A x C |
---|---|---|---|---|---|---|
PSS145 | 1400 | 500 | 16 | Steel | 1339 x 453 | 1400 x 500 |
PSS146 | 1400 | 600 | 16 | Steel | 1339 x 553 | 1400 x 600 |
PSS148 | 1400 | 800 | 16 | Steel | 1339 x 753 | 1400 x 800 |
PSS165 | 1600 | 500 | 16 | Steel | 1539 x 453 | 1600 x 500 |
PSS166 | 1600 | 600 | 16 | Steel | 1539 x 553 | 1600 x 600 |
PSS168 | 1600 | 800 | 16 | Steel | 1539 x 753 | 1600 x 800 |
PSS184 | 1800 | 400 | 16 | Steel | 1739 x 353 | 1800 x 400 |
PSS185 | 1800 | 500 | 16 | Steel | 1739 x 453 | 1800 x 500 |
PSS186 | 1800 | 600 | 16 | Steel | 1739 x 553 | 1800 x 600 |
PSS188 | 1800 | 800 | 16 | Steel | 1739 x 753 | 1800 x 800 |
PSS204 | 2000 | 400 | 16 | Steel | 1939 x 353 | 2000 x 400 |
PSS205 | 2000 | 500 | 16 | Steel | 1939 x 453 | 2000 x 500 |
PSS206 | 2000 | 600 | 16 | Steel | 1939 x 553 | 2000 x 600 |
PSS208 | 2000 | 800 | 16 | Steel | 1939 x 753 | 2000 x 800 |
PSS225 | 2200 | 500 | 16 | Steel | 2139 x 453 | 2200 x 500 |
PSS226 | 2200 | 600 | 16 | Steel | 2139 x 553 | 2200 x 600 |
PSS228 | 2200 | 800 | 16 | Steel | 2139 x 753 | 2200 x 800 |
Обзор
Контакты
©
nVent. Все права защищены |
Политика конфиденциальности |
Условия продаж |Условия закупок |
Условия использования |
Использование файлов cookie |
Официальная информация |
Карта сайта