Inspire Your Business

Check here our stock items
get your standard enclosure at short term.

Изображение для Solid Doors из Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его

Solid Doors

Bulletin Number:

  • P10
  • Выбрать изделие modify product

    Для просмотра изделия или для того чтобы добавить его в список проекта, необходимо выбрать одно изделие.

    Описание:

    ProLine-style upper front doors have 140-degree hidden hinges and locking swing handle. Material is 16 gauge steel (14 gauge for 800-mm widths) with RAL 7035 textured light-gray polyester powder paint finish.
    Чертежи и технические документы доступны, нажав на "Выбор изделия" или на номер изделия. Выберите необходимый номер в каталоге и нажмите на „Вложения“ для конкретного номера изделия.
     
    Номер по каталогу A mm B mm H x W mm Fits Console A x B
    Номер по каталогу A mm B mm H x W mm Fits Console A x B
    1400 600 471 x 592 1400 x 600
    1400 800 471 x 792 1400 x 800
    1400 1200 471 x 1192 1400 x 1200
    1600 600 468 x 592 1600 x 600
    1600 800 468 x 792 1600 x 800
    1800 600 669 x 592 1800 x 600
    1800 800 669 x 792 1800 x 800