Inspire Your Business

Check here our stock items
get your standard enclosure at short term.

Изображение для Solid Covers из Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его

Solid Covers

Bulletin Number:

  • P20
  • Выбрать изделие modify product

    Для просмотра изделия или для того чтобы добавить его в список проекта, необходимо выбрать одно изделие.

    Описание:

    Use a Solid Cover on the front or rear of the enclosure frame as a substitute for a door. Solid covers attach to the enclosure frame with semi-flush screws and include hangers for easy alignment of cover screws. Covers are painted RAL 7035 textured light-gray polyester powder paint (except stainless steel). EMC covers are finished with paint over plated surfaces. They include a foam-in-place urethane gasket and two ground studs. Mounting hardware is included.
    Чертежи и технические документы доступны, нажав на "Выбор изделия" или на номер изделия. Выберите необходимый номер в каталоге и нажмите на „Вложения“ для конкретного номера изделия.
     
    Номер по каталогу A mm B mm Gauge H x W mm Cover Type Fits Frame A x B Use on Opening
    Номер по каталогу A mm B mm Gauge H x W mm Cover Type Fits Frame A x B Use on Opening
    1400 600 16 1339 x 592 Steel 1400 x 600 -
    1400 800 14 1339 x 792 Steel 1400 x 800 -
    1600 600 16 1539 x 592 Steel 1600 x 600 -
    1600 800 14 1539 x 792 Steel 1600 x 800 -
    1800 400 16 1739 x 592 Steel 1800 x 600 Rear
    1800 600 16 1739 x 592 Steel 1800 x 600 -
    1800 800 14 1739 x 792 Steel 1800 x 800 -
    1800 1000 14 1739 x 992 Steel 1800 x 1000 -
    2000 400 16 1939 x 392 Steel 2000 x 400 -
    2000 600 16 1939 x 592 Steel 2000 x 600 -
    2000 800 14 1939 x 792 Steel 2000 x 800 -
    2000 1000 14 1939 x 992 Steel 2000 x 1000 -
    2200 600 16 2139 x 592 Steel 2200 x 600 -
    2200 800 14 2139 x 792 Steel 2200 x 800 -
    2200 1000 14 2139 x 992 Steel 2200 x 1000 -