Inspire Your Business

Check here our stock items
get your standard enclosure at short term.

Изображение для Rack-Mount Sliding Shelf из Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его

Rack-Mount Sliding Shelf

Bulletin Number:

  • P20
  • Выбрать изделие modify product

    Для просмотра изделия или для того чтобы добавить его в список проекта, необходимо выбрать одно изделие.

    Описание:

    Steel Sliding Equipment Shelf mounts to front surface of front and back rack angles. Models fit 19- or 23-in. rack spacing. Adjusts to fit multiple-depth enclosures and rack angle placements. Shelf can be used on 2-post rack or cabinet with front rack angles only by reversing support bracket. Optional cable manager arm available. 14 gauge steel with 12 gauge supports with RAL 9005 black polyester powder paint finish. Load rating: 150 lb. (68.0 kg) with four corner mounting; 75 lb. (34.0 kg) with two-post or front-rack-angle cabinet mounting. Optional Cable Manager Arm is recommended to help control cable movement as shelf slides in and out.
    Чертежи и технические документы доступны, нажав на "Выбор изделия" или на номер изделия. Выберите необходимый номер в каталоге и нажмите на „Вложения“ для конкретного номера изделия.
     
    Номер по каталогу D max. mm L mm J mm Shelf Pullout mm Fits Rack Rack Units Color
    Номер по каталогу D max. mm L mm J mm Shelf Pullout mm Fits Rack Rack Units Color
    950 425 412 432 19 in. 2 Gray
    950 425 412 432 19 in. 2 Black
    1050 625 412 483 19 in. 2 Gray
    1050 625 412 483 19 in. 2 Black
    950 425 513 432 23 in. 2 Gray
    950 425 513 432 23 in. 2 Black
    1050 625 513 483 23 in. 2 Gray
    1050 625 513 483 23 in. 2 Black