Inspire Your Business

Check here our stock items
get your standard enclosure at short term.

Изображение для Side-Mount Subpanel из Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его

Side-Mount Subpanel

Bulletin Number:

  • P20
  • Выбрать изделие modify product

    Для просмотра изделия или для того чтобы добавить его в список проекта, необходимо выбрать одно изделие.

    Описание:

    Side-mounted panels can be installed on the interior sides of frames. The panel and all the hardware needed to attach the subpanels to a frame are included. Hardware is plated. Panels are 12 gauge steel with a white finish. Conductive panels are unpainted galvanized steel.
    Чертежи и технические документы доступны, нажав на "Выбор изделия" или на номер изделия. Выберите необходимый номер в каталоге и нажмите на „Вложения“ для конкретного номера изделия.
     
    Номер по каталогу A mm B mm H mm H in. W mm Material
    Номер по каталогу A mm B mm H mm H in. W mm Material
    1400 500 1308 51.50 347 Conductive
    1600 500 1508 59.37 347 Conductive
    1600 600 1508 59.37 447 Conductive
    1600 800 1508 59.37 647 Conductive
    1800 500 1708 67.24 347 Conductive
    1800 600 1708 67.24 447 Conductive
    1800 800 1708 67.24 647 Steel
    2000 400 1908 75.12 247 Steel
    2000 500 1908 75.12 347 Conductive
    2000 600 1908 75.12 447 Conductive
    2000 800 1908 75.12 647 Conductive
    2200 500 2108 82.99 347 Conductive
    2200 600 2108 82.99 447 Conductive
    2200 800 2108 82.99 647 Conductive