Inspire Your Business

Check here our stock items
get your standard enclosure at short term.

Изображение для Rack-Angle Mounted Drawer из Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его

Rack-Angle Mounted Drawer

Bulletin Number:

  • P20
  • Выбрать изделие modify product

    Для просмотра изделия или для того чтобы добавить его в список проекта, необходимо выбрать одно изделие.

    Описание:

    Steel drawer for 19-in. rack-angle mounting mounts to the front surface of the rack angles. Integral steel box contains the drawer and protects surrounding internal equipment. Extends 13 in. (330 mm) on ball bearing slides. Front includes handle and key lock. Finish is RAL 7035 textured light-gray polyester powder paint. Mounting hardware is included.
    Чертежи и технические документы доступны, нажав на "Выбор изделия" или на номер изделия. Выберите необходимый номер в каталоге и нажмите на „Вложения“ для конкретного номера изделия.
     
    Номер по каталогу H mm H in. Fits rack width Rack Units
    Номер по каталогу H mm H in. Fits rack width Rack Units
    43 1.69 19 in. 1
    88 3.47 19 in. 2
    132 5.20 19 in. 3