Inspire Your Business

Check here our stock items
get your standard enclosure at short term.

Изображение для ProLine Transportation Base из Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его

ProLine Transportation Base

Bulletin Number:

  • P20
  • Выбрать изделие modify product

    Для просмотра изделия или для того чтобы добавить его в список проекта, необходимо выбрать одно изделие.

    Описание:

    ProLine™ Transportation Bases provide safe transportation for ProLine frames, from a single bay up to a maximum of 3000 mm (118.11 in.) in a multiple-bay system. Transportation bases can be configured in a variety of combinations. Constructed from 10 gauge steel and finished with RAL 9005 textured black polyester powder paint. Unique design allows ROL-A-LIFT® lifting access from each end. A removable gland plate allows wire access between bases. ROL-A-LIFT is a trademark of Skarnes Inc.
    Чертежи и технические документы доступны, нажав на "Выбор изделия" или на номер изделия. Выберите необходимый номер в каталоге и нажмите на „Вложения“ для конкретного номера изделия.
     
    Номер по каталогу A mm B mm C mm
    Номер по каталогу A mm B mm C mm
    167 1000 600
    167 1200 600
    167 600 600
    167 600 800
    167 800 600