Inspire Your Business

Check here our stock items
get your standard enclosure at short term.

Изображение для ProLine Overlapping Doors из Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его

ProLine Overlapping Doors

Bulletin Number:

  • P20
  • Выбрать изделие modify product

    Для просмотра изделия или для того чтобы добавить его в список проекта, необходимо выбрать одно изделие.

    Описание:

    ProLine Overlapping Doors provide a door system for the full-width open front of 800,1000, 1200- and 1600-mm wide frames. The master door ensures a dust-tight seal using a 3-point roller latch system operated by a ProLine flush swing handle. The overlapping master/adjacent door design allows unobstructed access. Removable door bar is included on each door. Master door is hinged on the right side. Steel doors are 14 gauge and finished with RAL 7035 light-gray textured polyester powder paint finish (except stainless steel).
    Чертежи и технические документы доступны, нажав на "Выбор изделия" или на номер изделия. Выберите необходимый номер в каталоге и нажмите на „Вложения“ для конкретного номера изделия.
     
    Номер по каталогу H x W mm Fits Frame A x B A mm B mm
    Номер по каталогу H x W mm Fits Frame A x B A mm B mm
    1539 x 1191 1600 x 1200 - -
    1539 x 792 1600 x 800 1539 792
    1539 x 1191 1600 x 1200 1539 1191
    1739 x 792 1800 x 800 1739 792
    1739 x 992 1800 x 1000 1739 992
    1739 x 1191 1800 x 1200 1739 1191
    1939 x 792 2000 x 800 1939 792
    1939 x 992 2000 x 1000 1939 992
    1939 x 1191 2000 x 1200 1939 1191
    2139 x 792 2200 x 800 2139 792
    2139 x 1191 2200 x 1200 2139 1191