Inspire Your Business

Check here our stock items
get your standard enclosure at short term.

Изображение для Frame Pull-Out Shelf из Европа, Средний Восток, Африка и Индия
+ / - Наведите указатель мыши на изображение, чтобы увеличить его

Frame Pull-Out Shelf

Bulletin Number:

  • P20
  • Выбрать изделие modify product

    Для просмотра изделия или для того чтобы добавить его в список проекта, необходимо выбрать одно изделие.

    Описание:

    Frame Pull-Out Shelf allows easy access to shelf-mounted devices. The shelf is 16 gauge steel with 12 gauge steel supports. The entire assembly is finished with RAL 7035 textured gray polyester powder paint. The shelf mounts to the front and rear frame uprights. Load rating is 110 lb. (50 kg).
    Чертежи и технические документы доступны, нажав на "Выбор изделия" или на номер изделия. Выберите необходимый номер в каталоге и нажмите на „Вложения“ для конкретного номера изделия.
     
    Номер по каталогу D mm J mm Shelf Extension mm
    Номер по каталогу D mm J mm Shelf Extension mm
    461 475 450
    661 475 670
    461 675 450
    661 675 670